Sensotec LED med fjärrkontroll

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Krämvit blank
Artikelnr. 2368 01
2368 01
EAN 4010337014423
FE 1
PS 02
Kritvit blank
Artikelnr. 2368 03
2368 03
EAN 4010337014430
FE 1
PS 02
Kritvit sidenmatt
Artikelnr. 2368 27
2368 27
EAN 4010337014454
FE 1
PS 02
Antracit
Artikelnr. 2368 28
2368 28
EAN 4010337014461
FE 1
PS 02
Alufärg
Artikelnr. 2368 26
2368 26
EAN 4010337014447
FE 1
PS 02
Svart matt
Artikelnr. 2368 005
2368 005
EAN 4010337037712
FE 1
PS 02
 

Alternativt tillbehör

Detekteringen använder sig av dopplereffekten och kan jämföras med hastighetsmätningar i trafiken. Rörelsedetekteringen kan även ske genom icke skärmande material. På så sätt kan t.ex. offentliga toaletter täckas med en enda Sensotec.

Egenskaper

Egenskaper

  • Beröringsfri tillkoppling förhindrar smuts. Därmed kontaminerar användaren inte rörelsevakten med virus eller bakterier.
  • Detekteringen i när- och fjärrområdet är avhängig av objektets reflektionsyta, hastighet och typ (människa, djur, föremål, o.s.v.).
  • Metallramar inverkar på övervakningsområdet.
  • Utökning av registreringsområdet med biapparater.
  • Manövrering av en hjälpenhet med vippbrytare.
  • Behöver en IR-fjärrkontroll för idrifttagning och för att ställa in olika funktioner.
  • Separat luxvärde och tidsfördröjning kan ställas in (teach-funktion).
  • Fjärrövervakningens känslighet kan ställas in.
  • Montering i djup apparatdosa.
  • Uppfyller bestämmelserna i VDI / VDE 6008 blad 3.
  • Sensotec LED är en aktiv rörelsevakt. Den registrerar temperaturoberoende rörelser i registreringsområdet och tänder LED-orienteringsbelysningen, beroende på omgivningens ljusstyrka.
  • Rörelser i närområdet tänder t.ex. rumsbelysningen.
  • LED-orienteringsbelysningens inkopplingsljusstyrka kan ställas in.

Tekniska data

Spänningsförsörjning:
AC 230/240 V~

Nätfrekvens:
50/60 Hz

Omgivningstemperatur:
0 °C till 50 °C

Monteringshöjd:
1,10 m

Övervakningsområde framåt
Närområde:
ca 5 cm
Fjärrområde:
ca 6 m

Räckvidd åt sidorna
Fjärrområde:
ca 2 m

Ljusstyrka:
10 till 1000 lx

Tidsfördröjning:
1 sek till 60 min

Anslutning skruvklämmor
Entråds:
1,5 till 2,5 mm²
Fintråds utan ledarändhylsa:
1,5 till 2,5 mm²

Anslutningseffekt
Glödlampor:
400 W
HV-halogen:
400 W
Tronic-transformator:
400 W
LED-lampor:
100 W

Batteri
Typ:
CR 2025, 3 V
UN-nr:
3091

Hänvisningar

  • För idrifttagning och för att ställa in olika funktioner behövs en IR-fjärrkontroll.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar


Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Sensotec LED
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 2368 ..
2378 ..

PDF, 1.886 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads