Sensotec LED con telecomando

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 2368 01
2368 01
241,93 EUR
EAN 4010337014423
UI 1
SP 02
bianco puro brillante
Cod. art. 2368 03
2368 03
241,93 EUR
EAN 4010337014430
UI 1
SP 02
bianco puro satinato
Cod. art. 2368 27
2368 27
241,93 EUR
EAN 4010337014454
UI 1
SP 02
antracite
Cod. art. 2368 28
2368 28
246,02 EUR
EAN 4010337014461
UI 1
SP 02
color alluminio
Cod. art. 2368 26
2368 26
248,74 EUR
EAN 4010337014447
UI 1
SP 02
nero opaco
Cod. art. 2368 005
2368 005
248,74 EUR
EAN 4010337037712
UI 1
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/22.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Il rilevamento sfrutta l'effetto Doppler, similmente alla misura della velocità nel traffico stradale. Il rilevamento del movimento può avvenire anche attraverso materiali non schermanti. In questo modo è possibile coprire, ad esempio, impianti toilette con un unico Sensotec.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Il comando senza contatto impedisce l'accumulo di sporco. La contaminazione da virus e batteri trasportati dall'utente è quindi esclusa.
  • Il rilevamento nel campo vicino e remoto dipende dalla superficie riflettente e dalla velocità e dal tipo di oggetto (persona, animale, oggetto, ecc.).
  • Le cornici metalliche influenzano l'area di rilevamento.
  • Espansione del campo di rilevamento mediante apparecchi derivati.
  • Comando degli apparecchi derivati con pulsante a bilanciere.
  • Richiede un telecomando IR per la messa in servizio e l'impostazione di diverse funzioni.
  • Valore di luminosità individuale e tempo di disinserimento ritardato possibili (funzione di apprendimento).
  • La sensibilità del rilevamento remoto è regolabile.
  • Montaggio in una scatola di installazione profonda.
  • Soddisfa le disposizioni della direttiva VDI / VDE 6008 foglio 3.
  • Il Sensotec LED è un rilevatore di movimento attivo. Rileva i movimenti in funzione della temperatura nell'area di rilevamento ed accende la lampada di orientamento a LED regolandone l'intensità in funzione della luminosità dell'ambiente.
  • Un movimento all'interno del campo vicino accende, ad esempio, l'illuminazione dell'ambiente.
  • Luminosità di accensione della lampada di orientamento a LED regolabile.

Dati tecnici

Tensione di alimentazione:
230/240 V AC

Frequenza di rete:
50/60 Hz

Temperatura ambiente:
0 °C ... 50 °C

Altezza di montaggio:
1,10 m

Campo di rilevamento verso la parte anteriore
Campo vicino:
Circa 5 cm
Campo remoto:
circa 6 m

Portata da ogni lato
Campo remoto:
circa 2 m

Luminosità:
10 ... 1000 lx

Tempo di disinserimento ritardato:
1 s ... 60 min

Collegamento morsetti a vite
Conduttore rigido:
1,5 ... 2,5 mm²
Conduttore flessibile con capocorda:
1,5 ... 2,5 mm²

Potenza allacciata
Lampade a incandescenza:
400 W
Lampade alogene AT:
400 W
Trasformatore Tronic:
400 W
Lampade a LED:
100 W

Pila
Tipo:
CR 2025, 3 V
Nr. UN:
3091

Avvisi

  • Per la messa in servizio e per la regolazione di diverse funzioni è necessario un telecomando IR.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Sensotec LED
Istruzioni per l'uso

Istruzioni d'uso.

Cod. art. 2368 ..
2378 ..

PDF, 1.362 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download