Relämodul för rökvakt Dual

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 2340 00
6303498
2340 00
6303498
EAN 4010337068556
FE 1
PS 03
 

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Relämodul för rökvakt Dual Q.
  • Bakåtkompatibel, kan därför även användas till rökvakt Dual/VdS.
  • Möjliggör anslutning av externa larmanordningar, t.ex. sirén eller varningslampa.
  • Vid ett lokalt eller sammankopplat larm kopplar larmreläet.
  • Vid fel på rökvakten, t.ex. svagt batteri, kopplar störningsreläet.
  • Med relämodulen kan larm- och felmeddelanden vidarekopplas till andra signalgivare.

Tekniska data

Larmutgångskontakt:
Växlande kontakt, potentialfri

Felutgångskontakt:
Växlande kontakt, potentialfri

Brytspänning:
max. 30 V

Brytström:
max. 1 A

Hänvisningar

  • Felmeddelanden kan endast läsas av rökvakter som har en relämodul.
  • Relämodulen ansluts enkelt till gränssnittet på rökvakten Dual. Rökvaktens sammankopplingsklämmor kan fortfarande användas vid ansluten modul.
  • Observera planeringsanvisningarna i broschyren ”Teknisk information” som finns på www.download.gira.de.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Relämodul för rökvakt Dual/VdS
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 2340 00

PDF, 380 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads