Módulo de relé para detector de humos Dual

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 2340 00
2340 00
EAN 4010337068556
UE 1
SP 03
 

Accesorios necesarios

Características

Características

  • Módulo de relé para el detector de humos Dual Q.
  • Compatible con versiones anteriores y, por ello, también se puede utilizar para detectores de humos Dual/VdS.
  • Posibilidad de conectar emisores de alarma externos, p. ej., bocinas o lámparas de aviso.
  • En caso de alarma local o conectada en red se conmuta el relé de alarma.
  • Si hay un fallo en el detector de humos (p. ej., pila con poca carga), el relé de disfunción conmuta.
  • Con el módulo de relé, los mensajes de alarma y de fallo se pueden conmutar a otros emisores de señales.

Datos técnicos

Contacto de salida de alarma:
Conmutador, libre de potencial

Contacto de salida de fallos:
Conmutador, libre de potencial

Tensión de conmutación:
30 V como máx.

Corriente de conmutación:
máx. 1 A

Notes

  • Solo se pueden consultar los mensajes de fallo en los detectores de humos que estén equipados con un módulo de relé.
  • El módulo de relé se inserta simplemente en la interfaz del detector de humos Dual. Los bornes de conexión en red del detector de humos se pueden seguir utilizando cuando el módulo está conectado.
  • Observe las notas de planificación en el folleto "Información técnica" www.download.gira.de.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Módulo de relé para el detector de humo Dual/VdS
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones y de montaje

Ref. 2340 00

PDF, 380 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas