eNet trådlös jalusiaktuatorn tar emot telegram för styrning av eldrivna förhängen, t.ex. markiser och rulljalusier, via en dataledning från eNet trådlös mottagningsmodulen eller eNet server.
Positionering av markis och lamell över scenavrop.
Positioner för solskydd och skymning kan sparas.
Tröskelvärdesscener för solskydd, skymning och vindlarm.
Statusmeddelande till eNet radiosändare.
Förhängets körtid kan sparas.
Lamellregleringstid kan sparas.
Kan ställas in med eNet-server:
Regleringstid vid riktningsbyte.
Körriktning kan ändras (t.ex. för takfönster).
Position vid solskydd, skymning, utelåsningsskydd och vindlarm.
Tekniska data
Märkspänning:
AC 230 V, 50/60 Hz
Standby:
max. 0,2 W
Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C
Anslutningseffekt motorer:
1000 W
Anslutningsarea:
max. 4 mm²
Hänvisningar
En eNet trådlös mottagarmodul eller eNet-server krävs för drift av denna DIN-monterade apparat.
Yttermått
Modulära enheter (ME):
2
Fler bilder i media-databasen
I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.