Gira eNet Radio-markisaktor DIN 1x [543700] eNet trådlös jalusiställdon 1knapp Gira eNet SMA Egenskaper: - Den trådlösa eNet jalusiaktorn tar emot telegram för styrning av eldrivna förhängen, t.ex. jalusier, rulljalusier och markiser, via en dataledning från eNet-mottagarmodulen eller eNet-servern. - Positionering av markis och lamell över scenavrop. - Position för solskydd och skymning kan sparas. - Tröskelvärdesscener för solskydd, skymning och vindlarm. - Statusmeddelande till eNet radiosändare. - Förhängeskörtid kan sparas. - Lamellregleringstid kan sparas. Kan ställas in med eNet server: - Regleringstid vid riktningsbyte. - Löpriktning kan ändras (t.ex. för takfönster). - Position vid solskydd, skymning, utelåsningsskydd och vindlarm. Tekniska data: Märkspänning: AC 230 V, 50/60 Hz Standby: max. 0,2 W Omgivningstemperatur: -5 °C till +45 °C Anslutningseffekt motorer: 1000 W Anslutningsarea: max. 4 mm² Hänvisningar: - En trådlös eNet-mottagarmodul eller eNet-server krävs för drift av denna DIN-monterade apparat. Yttermått: Modulära enheter (ME): 2 Fabrikat: Gira Artikelnr. 5437 00 SMA Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx