eNet Radio-fjärrkontroll 1knapps

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
antracit
Artikelnr. 5350 10
1704010
5350 10
1704010
EAN 4010337774075
FE 1
PS 42
 

Egenskaper

Egenskaper

  • De trådlösa eNet-sändarna överför kopplings-, dimrings- och jalusikörkommandon till motsvarande eNet-mottagare.
  • En tryckknapp för en kanal.
  • Status-LED.
  • Batteridriven apparat.

Kan ställas in med eNet server:

  • Hel?krypterad trådlös överföring (AES-CCM) ? eNet Server Software Version 2.0.
  • Manöverspärrar.
  • Scenerna Allt-Till eller Allt-Från eller individuella scener kan konfigureras.
  • Konfiguration av scenknappen via eNet SMART HOME appen (om-så-regler) för att starta åtgärder, scener och timer.
  • Uppdatering av programvaran.

Tekniska data

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Trådlös frekvens:
868,3 MHz

Räckvidd (öppen terräng):
ca 100 m

Märkspänning:
DC 3 V

Batteri
Typ:
CR 2450N
UN-nr:
3091

B x H x D:
40,5 x 55 x 15 mm

Hänvisningar

  • Batterier är förbrukningsmaterial och skall regelbundet bytas ut. Beakta föreskrifterna för avfallshantering av begagnade batterier.

Leveransen innehåller

  • Batterier ingår i leveransen.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar

Gira eNet trådlöst system - smart sammankoppling och styrning av fastighetsteknik
Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


PSTI Statement of Compliance

Artikelnr.

PDF, 280 Kb

Ladda


Trådlös fjärrkontroll 1-kanals
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 5350 10

PDF, 239 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads