Actuellement non disponible à la commande. Probablement à nouveau disponible en octobre 2023.
Caractéristiques
Caractéristiques
Les émetteurs radio eNet transmettent les instructions de commutation, de variation et de commande de stores aux récepteurs radio eNet correspondants.
Une touche pour un canal.
LED d'état.
Appareil sur piles.
Réglable avec serveur eNet:
Transmission radio entièrement cryptée (AES-CCM) dès la version logicielle 2.0 du serveur eNet.
Verrouillages de commande.
Ambiances tout marche ou tout arrêt, ambiances individuelles configurables.
Configuration de la touche d'ambiances via l'application eNet SMART HOME (règles du si-alors) pour le déclenchement d'actions, d'ambiances et d'horloges programmables.
Mise à jour du logiciel d'appareil.
Technical data
Température ambiante:
-5 °C à +45 °C
Fréquence radio:
868,3 MHz
Portée (champ libre):
env. 100 m
Tension nominale:
DC 3 V
Pile
Type:
CR 2450N
N° UN:
3091
Indications
Les piles comprises dans la livraison sont des biens de consommation et doivent être remplacées régulièrement. Respectez les prescriptions d'élimination de piles usagées.
Etendue de la livraison
Piles comprises dans la livraison.
Dimensions en mm
L 40,5
H 55
P 15
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.