KNX:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
Spänningsförsörjning:
Skruvklämmor
Strömsignaler på utgången
0 till 20 mA:
Motstånd ≤ 500 Ω
4 till 20 mA:
Motstånd ≤ 500 Ω
Spänningssignaler på utgången
0 till 1 V:
Motstånd ≥ 1 kΩ
0 till 10 V:
Motstånd ≥ 1 kΩ
Anslutningsarea:
max. 4 mm²
Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C