eNet trådlös jalusiställdon 1knapp

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
SMA
Artikelnr. 5437 00
1704045
5437 00
1704045
EAN 4010337774297
FE 1
PS 42
 

Nödvändigt tillbehör

En av följande artiklar:
 

server DIN server DIN

Egenskaper

Egenskaper

  • Den trådlösa eNet jalusiaktorn tar emot telegram för styrning av eldrivna förhängen, t.ex. jalusier, rulljalusier och markiser, via en dataledning från eNet-mottagarmodulen eller eNet-servern.
  • Positionering av markis och lamell över scenavrop.
  • Position för solskydd och skymning kan sparas.
  • Tröskelvärdesscener för solskydd, skymning och vindlarm.
  • Statusmeddelande till eNet radiosändare.
  • Förhängeskörtid kan sparas.
  • Lamellregleringstid kan sparas.

Kan ställas in med eNet server:

  • Regleringstid vid riktningsbyte.
  • Löpriktning kan ändras (t.ex. för takfönster).
  • Position vid solskydd, skymning, utelåsningsskydd och vindlarm.

Tekniska data

Märkspänning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Standby:
max. 0,2 W

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Anslutningseffekt motorer:
1000 W

Anslutningsarea:
max. 4 mm²

Hänvisningar

  • En trådlös eNet-mottagarmodul eller eNet-server krävs för drift av denna DIN-monterade apparat.

Yttermått

Modulära enheter (ME): 2

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar

Gira eNet trådlöst system - smart sammankoppling och styrning av fastighetsteknik
Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 543700

RFA, 352 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 543700

IFC, 24 Kb

Ladda


PSTI Statement of Compliance

Artikelnr.

PDF, 280 Kb

Ladda


Trådlös markisaktor 1-kanals
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 5437 00

PDF, 1.089 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads