Den trådlösa eNet jalusiaktorn tar emot telegram för styrning av eldrivna förhängen, t.ex. jalusier, rulljalusier och markiser, via en dataledning från eNet-mottagarmodulen eller eNet-servern.
Positionering av markis och lamell över scenavrop.
Position för solskydd och skymning kan sparas.
Tröskelvärdesscener för solskydd, skymning och vindlarm.
Statusmeddelande till eNet radiosändare.
Förhängeskörtid kan sparas.
Lamellregleringstid kan sparas.
Kan ställas in med eNet server:
Regleringstid vid riktningsbyte.
Löpriktning kan ändras (t.ex. för takfönster).
Position vid solskydd, skymning, utelåsningsskydd och vindlarm.
Tekniska data
Märkspänning:
AC 230 V, 50/60 Hz
Standby:
max. 0,2 W
Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C
Anslutningseffekt motorer:
1000 W
Anslutningsarea:
max. 4 mm²
Hänvisningar
En trådlös eNet-mottagarmodul eller eNet-server krävs för drift av denna DIN-monterade apparat.
Yttermått
Modulära enheter (ME):
2
Fler bilder i media-databasen
I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.