Vipp-kontrollbrytare 10 AX 250 V~ med textfält
Universal-av-trapp

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
grå
Artikelnr. 0116 31
0116 31
EAN 4010337116318
FE 1
PS 14
 

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Med glimlampselement.

Tekniska data

Anslutningsarea
För styva och flexibla ledare upp till:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/ CFLi:
100 W

Hänvisningar

  • Kan även anslutas med belysning.
  • Beroende på tillgänglighet.

Leveransen innehåller

  • Textskylt ”Heizung Ein/Aus”, ”VERWARMING AAN/UIT” är bifogad.
  • Ledningsindragning 2knappars (tvillingindragning) medföljer.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 011631

RFA, 404 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 011631

IFC, 26 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads