Interruttore di controllo a bilanciere 10 AX 250 V~ con campo per targhetta
Deviatore universale

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
grigio
Cod. art. 0116 31
0116 31
52,44 EUR
EAN 4010337116318
UI 1
SP 14
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
  • Con elemento di lampada fluorescente.

Dati tecnici

Sezione dei conduttori
per conduttori rigidi e flessibili fino a:
2,5mm²

Potenza nominale
LEDi/CFLi:
100 W

Avvisi

  • Collegabile anche illuminato.

Contenuto della fornitura

  • Targhetta delle diciture “Riscaldamento On/Off”, “VERWARMING AAN/UIT” in dotazione.
  • Passacavo a due moduli (passacavo gemellato) in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 011631

RFA, 404 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 011631

IFC, 26 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download