Wipp-Kontrollschalter 10 AX 250 V~ mit Beschriftungsfeld
Universal-Aus-Wechselschalter

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Grau
Best.-Nr. 0116 31
0116 31
52,44 EUR
EAN 4010337116318
VE 1
PS 14
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
  • Mit Glimmlampenelement.

Technische Daten

Anschlussquerschnitt
für starre und flexible Leiter bis:
2,5 mm²

Nennleistung
LEDi/ CFLi:
100 W

Hinweise

  • Auch beleuchtbar anzuschließen.

Lieferumfang

  • Beschriftungsschild "Heizung Ein/Aus", "VERWARMING AAN/UIT" ist beigefügt.
  • Leitungseinführung 2fach (Zwillingseinführung) ist beigefügt.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 011631

RFA, 404 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 011631

IFC, 26 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads