Artikeljämförelse

Insats SAT F-port 2-kanals
Koppling
Insats HDMI 2fack
Kabelpiska

Överblick

Specifikation: kritvit blank

Artikelnr.: 5651 03

FE: 1/5

PS: 01

EAN: 4010337461005

Överblick

Specifikation: kritvit blank

Artikelnr.: 5672 03

FE: 1

PS: 01

EAN: 4010337461678

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:
20 mm

Karakteristisk impedans:
75 Ω

För innerledare:
Ø 0,6 till 1 mm

Tekniska data

Inbyggnadsdjup
Koppling:
minst 20 mm
Kabelpiska:
minst 51 mm

Kabelpiskans längd:
200 mm

Hänvisningar

  • Endast för skruvfastsättning.
  • Observera! Se till att det finns monteringsutrymme för kontakter och böjradier.
  • Observera detta när kopplingar sätts in: Ej avsedda för kanalinstallation och standardapparatdosa. Anslutning med vinkelkontakt rekommenderas.
  • När du använder dessa kontakter finns det en effektbegränsning på 15 watt för anslutna enheter.
  • Installationsrekommendation:
    Kaiser Elektronic-dosor
    Infälld montering: Kaiser best.nr:1068-02
    Regelväggsmontering: Kaiser best.nr:9062-94
    Betonginstallation: Kaiser best.nr:1268-40
 

Download

Datablad
PDF

Download

Datablad
PDF