Artikelvergelijking

Basiselement antennecontactdoos (SE33ST)

Overzicht

Specificatie:

Art nr.: 0937 00

VE: 1/5

EUR/stuk excl. BTW: 35,49

PS: 01

EAN: 4010337937005

Overzicht

Specificatie:

Art nr.:

VE:

EUR/stuk excl. BTW:

PS:

EAN:

Kenmerken

  • Steekleidingsdoos met drie aansluitingen.
  • De IEC-stekker voor terrestrische tv bevindt zich linksonder, de IEC-aansluiting voor FM (radio) bevindt zich rechtsonder en de F-aansluiting voor satelliettelevisie (SAT) bevindt zich in het midden bovenaan.
  • Scheidingsfilter voor terrestrische televisie en satelliettelevisie met hoge onderdrukkingsgraad: het SAT-signaal wordt gefilterd in de FM-TV-IEC-aansluitingen terwijl het terrestrische FM/TV-signaal wordt gefilterd in de satelliet-F-aansluiting.
  • DC-doorvoer van SAT-aansluiting tot ingang.
  • De binnengeleider wordt eenvoudig aangesloten door erop te drukken, zonder dat er schroeven nodig zijn. De binnengeleider kan derhalve meerdere keren worden losgemaakt.
  • Voldoet aan afschermingsklasse A.
 

Technische gegevens

UKW-frequentieband
Frequentiebereik:
87,5 tot 108 MHz
Ontkoppeling:
> 10 dB

UKW-frequentieband:
4 dB

TV-frequentieband
Frequentiebereik:
125 tot 862 MHz
Ontkoppeling:
> 10 dB
Demping: TV-stekker:
4 dB

SAT-frequentieband
Frequentiebereik:
950 tot 2400 MHz
Ontkoppeling:
> 20 dB
Demping: SAT-stekker:
1,5 dB

Inbouwdiepte:
36 mm
 

Aanwijzingen

  • Uitsluitend voor schroefbevestiging.