Kompenseringsmodul LED

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 2375 00
2375 00
EAN 4010337031369
FE 1/5
PS 02
 

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Gör det möjligt att använda dimbara HV-LED-lampor i kombination med Gira Tronic- eller Gira Universal-dimmer.
  • Detta förhindrar att HV-LED-lampor fortfarande lyser en aning i frånkopplat tillstånd vid användning i fasavsnitt av en Gira Tronic- eller Gira Universal-dimmer, samt för strömbrytare med belysningselement upp till 3 mA.
  • Förbättrar dimringsfunktionen för HV-LED-lampor vid användning av en Gira Tronic- eller Gira Universal-dimmer i fasavsnitt.

Tekniska data

Märkspänning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Förlusteffekt:
max. 2 W

höljets temperatur:
max. +65 °C (tc)

Ledningslängd:
ca 15 cm

Mått
B x H x D:
43 x 11,5 x 28,5 mm

Hänvisningar

  • Även användbar för befintlig dimmer på plats0305 00och2390 00.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Kompenseringsmodul LED
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 2375 00

PDF, 750 Kb

Ladda


Beställinfo Egenskaper Downloads