Tillbehör Kompenseringsmodul LED [237500] Kompenseringsmodul LED Infällda insatser, tillbehör Egenskaper: - Gör det möjligt att använda dimbara HV-LED-lampor i kombination med Gira Tronic- eller Gira Universal-dimmer. - Detta förhindrar att HV-LED-lampor fortfarande lyser en aning i frånkopplat tillstånd vid användning i fasavsnitt av en Gira Tronic- eller Gira Universal-dimmer, samt för strömbrytare med belysningselement upp till 3 mA. - Förbättrar dimringsfunktionen för HV-LED-lampor vid användning av en Gira Tronic- eller Gira Universal-dimmer i fasavsnitt. Tekniska data: Märkspänning: AC 230 V, 50/60 Hz Förlusteffekt: max. 2 W höljets temperatur: max. +65 °C (tc) Ledningslängd: ca 15 cm Hänvisningar: - Även användbar för befintlig dimmer på plats0305 00och2390 00. Yttermåti mm: B 43 x H 11,5 x D 28,5 Fabrikat: Gira Artikelnr. 2375 00 Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx