Insats högtalaranslutning 1-kanal
kritvit blank
5692 03
6220991
4010337463207
1/5
svart matt
5692 10
6220992
4010337463214
1/5
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Nödvändigt tillbehör
En av följande artiklar:
Tillbehör
Egenskaper
Anslutning på framsida: Klämmor, röd/svart. Anslutning på baksidan: Skruvklämmor.
Tekniska data
| Inbyggnadsdjup | 18 mm |
| Anslutningsarea |
| maximum | 2,5 mm² |
| minimum | 1 mm² |
| Anslutning |
| Baksida | 4 mm² |
Anmärkning
Endast för skruvfastsättning.
Speaker connection insert, 1-gang
EC Declaration of conformity
Art.nr 5692 01
5692 03
5692 10
PDF, 51.91 KB
Kommunikationstechnik
Einbautiefen für Geräte.
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen