0

Insats USB 3.0 typ A och minijack 3,5 mm Kabelpiska

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
kritvit blank
5687 03
4010337463023
1
svart matt
5687 10
4010337463047
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

kritvit blank
EAN 4010337463023
Art.nr 5687 03VE 1
PS
svart matt
EAN 4010337463047
Art.nr 5687 10VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nödvändigt tillbehör

Tekniska data

Inbyggnadsdjup
Kabelpiskaminst 46 mm
Kabelpiskans längd200 mm

Anmärkning

  • Endast för skruvfastsättning.
  • Observera! Se till att det finns monteringsutrymme för kontakter och böjradier.
  • När du använder dessa kontakter finns det en effektbegränsning på 15 watt för anslutna enheter.
  • Installationsrekommendation:
    Kaiser Elektronic-dosor
    Infälld montering: Kaiser best.nr:1068-02
    Regelväggsmontering: Kaiser best.nr:9062-94
    Betonginstallation: Kaiser best.nr:1268-40
Datablad

Anbudsunderlag

USB 3.0 type A and mini jack 3.5 mm insert Breakout cable

EC Declaration of conformity

Art.nr 5687 01 5687 03 5687 10

PDF, 53.58 KB

Ladda ner
Kommunikationstechnik

Einbautiefen für Geräte.

PDF, 276.81 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen