0

Moduł podtynkowy USB 3.0 typu A i minijack 3,5 mm Rozgałęźnik kablowy

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
czysta biel z połyskiem
5687 03
4010337463023
1
czarny matowy
5687 10
4010337463047
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

czysta biel z połyskiem
EAN 4010337463023
Nr artykułu 5687 03Op. 1
SC
czarny matowy
EAN 4010337463047
Nr artykułu 5687 10Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Wymagane akcesoria

Dane techniczne

Głębokość montażu
Rozgałęźnik kablowyMin. 46 mm
Długość rozgałęźnika przewodowego (breakout cable)200 mm

Wskazówki

  • Tylko do mocowania śrubowego.
  • Uwaga! Pamiętać o miejscu na wtyczki i promienie gięcia.
  • W przypadku zastosowania tych urządzeń wtykowych ograniczenie mocy w przypadku podłączonych urządzeń wynosi 15 W.
  • Zalecenie instalacyjne:
    puszki Kaiser Elektronic
    Montaż podtynkowy: nr kat. Kaiser:1068-02
    Montaż w ścianie z płyt gipsowych: nr kat. Kaiser:9062-94
    Instalacja w betonie: nr kat. Kaiser:1268-40
Arkusz danych

Oprogramowanie

USB 3.0 type A and mini jack 3.5 mm insert Breakout cable

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 5687 01 5687 03 5687 10

PDF, 53.58 KB

Do pobrania
Kommunikationstechnik

Einbautiefen für Geräte.

PDF, 276.81 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych