0

Montagering modularjack 2knappars Montagering MJ-01 till MJ-10

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
Montagering MJ-01
5601 00
4010337460015
1/10
Montagering MJ-02
5602 00
5140043
4010337460022
1/10
Montagering MJ-03
5603 00
5140045
4010337460039
1/10
Montagering MJ-04
5604 00
5140046
4010337460046
1/10
Montagering MJ-05
5605 00
4010337460053
1/10
Montagering MJ-06
5606 00
5140047
4010337460060
1/10
Montagering MJ-07
5607 00
4010337460077
1/10
Montagering MJ-08
5608 00
4010337460084
1/10
Montagering MJ-09
5609 00
4010337460091
1/10
Montagering MJ-10
5610 00
4010337460107
1/10

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Montagering MJ-01
EAN 4010337460015
Art.nr 5601 00VE 1/10
PS
Montagering MJ-02
EAN 4010337460022
Art.nr 5602 00VE 1/10
PS
Montagering MJ-03
EAN 4010337460039
Art.nr 5603 00VE 1/10
PS
Montagering MJ-04
EAN 4010337460046
Art.nr 5604 00VE 1/10
PS
Montagering MJ-05
EAN 4010337460053
Art.nr 5605 00VE 1/10
PS
Montagering MJ-06
EAN 4010337460060
Art.nr 5606 00VE 1/10
PS
Montagering MJ-07
EAN 4010337460077
Art.nr 5607 00VE 1/10
PS
Montagering MJ-08
EAN 4010337460084
Art.nr 5608 00VE 1/10
PS
Montagering MJ-09
EAN 4010337460091
Art.nr 5609 00VE 1/10
PS
Montagering MJ-10
EAN 4010337460107
Art.nr 5610 00VE 1/10
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nödvändigt tillbehör

Tekniska data

Mått
MJ-01, MJ02, MJ-07B 14,8 x 19,5 mm
MJ-03B 14,8 x H 20,0 mm
MJ-04, MJ-09B 14,8 x 19,3 mm
MJ-05B 16,7 x H 17,3 mm
MJ-06B 15,9 x H 18,3 mm
MJ-08B 14,8 x H 19,0 mm
MJ-10B 16,1 x H 18,5 mm

Anmärkning

  • Endast för skruvfastsättning.
  • Lämplig för kanalinstallation.

Fler länkar

Översikt för integrering av Modular Jack RJ45-portar i Gira strömställarprogrammen
Mer

Datablad


Anbudsunderlag


Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen