0

Pierścień nośny Modular Jack 2x Element montażowy MJ-01 do MJ-10

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
Pierścień nośny MJ-01
5601 00
4010337460015
1/10
01
Pierścień nośny MJ-02
5602 00
4010337460022
1/10
01
Pierścień nośny MJ-03
5603 00
4010337460039
1/10
01
Pierścień nośny MJ-04
5604 00
4010337460046
1/10
Pierścień nośny MJ-05
5605 00
4010337460053
1/10
Pierścień nośny MJ-06
5606 00
4010337460060
1/10
01
Pierścień nośny MJ-07
5607 00
4010337460077
1/10
01
Pierścień nośny MJ-08
5608 00
4010337460084
1/10
01
Pierścień nośny MJ-09
5609 00
4010337460091
1/10
01
Pierścień nośny MJ-10
5610 00
4010337460107
1/10
01

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Pierścień nośny MJ-01
EAN 4010337460015
Nr artykułu 5601 00Op. 1/10
SC 01
Pierścień nośny MJ-02
EAN 4010337460022
Nr artykułu 5602 00Op. 1/10
SC 01
Pierścień nośny MJ-03
EAN 4010337460039
Nr artykułu 5603 00Op. 1/10
SC 01
Pierścień nośny MJ-04
EAN 4010337460046
Nr artykułu 5604 00Op. 1/10
SC
Pierścień nośny MJ-05
EAN 4010337460053
Nr artykułu 5605 00Op. 1/10
SC
Pierścień nośny MJ-06
EAN 4010337460060
Nr artykułu 5606 00Op. 1/10
SC 01
Pierścień nośny MJ-07
EAN 4010337460077
Nr artykułu 5607 00Op. 1/10
SC 01
Pierścień nośny MJ-08
EAN 4010337460084
Nr artykułu 5608 00Op. 1/10
SC 01
Pierścień nośny MJ-09
EAN 4010337460091
Nr artykułu 5609 00Op. 1/10
SC 01
Pierścień nośny MJ-10
EAN 4010337460107
Nr artykułu 5610 00Op. 1/10
SC 01

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Dane techniczne

Wymiary
MJ-01, MJ02, MJ-07szer. 14,8 × 19,5 mm
MJ-03szer. 14,8 × wys. 20,0 mm
MJ-04, MJ-09B 14,8 x 19,3 mm
MJ-05szer. 16,7 × wys. 17,3 mm
MJ-06Wymiary
MJ-08szer. 14,8 × wys. 19,0 mm
MJ-10szer. 16,1 × wys. 18,5 mm

Wskazówki

  • Tylko do mocowania śrubowego.
  • Nadaje się do instalacji kanałowej.

Dalsze linki

Przegląd dot. integracji gniazd Modular Jack RJ45 do programów stylistycznych Gira
Więcej

Arkusz danych


Oprogramowanie


Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych