0

System 106 anropsknappskåpa f. anropsknappsmodul 1fack

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
rostfritt stål
5541 920
4010337022749
1
aluminium
5541 926
4010337022732
-
-
trafikvit (lackerad)
5541 902
4010337022695
1
rostfritt stål V4A
5541 914
4010337092070
1
brons
5541 921
4010337100942
1
svart matt (lackerad)
5541 925
4010337100782
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

rostfritt stål
EAN 4010337022749
Art.nr 5541 920VE 1
PS
aluminium
EAN 4010337022732
Art.nr 5541 926VE -
PS -
trafikvit (lackerad)
EAN 4010337022695
Art.nr 5541 902VE 1
PS
rostfritt stål V4A
EAN 4010337092070
Art.nr 5541 914VE 1
PS
brons
EAN 4010337100942
Art.nr 5541 921VE 1
PS
svart matt (lackerad)
EAN 4010337100782
Art.nr 5541 925VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nödvändigt tillbehör

Tekniska data

Mått
1knappH 25,3 x B 105,5 mm

Mått

Bredd105,50 mm
Höjd23,35 mm
Datablad


Anbudsunderlag


System 106 Anropsknapp / System 106 Anropsknappskåpa
Bruksanvisningar

Bruksanvisning

Art.nr 5541 .. 5542 .. 5543 .. 5547 .. 5549 ..

PDF, 745.36 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen