System 106 anropsknappdeksel enkel for anropsknappmodul
rustfritt stål
5541 920
6300026
4010337022749
1
aluminium
5541 926
6300027
4010337022732
-
-
aluminium (eloksert)
5541 916
4010337138150
1
trafikkhvit (lakkert)
5541 902
6300025
4010337022695
1
rustfritt stål V4A
5541 914
4010337092070
1
bronse (PVD)
5541 921
4010337100942
1
svart matt (lakkert)
5541 925
4010337100782
1
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Tekniske spesifikasjoner
| Mål |
| Enkel | H 25,3 x B 105,5 mm |
Mål
| Bredde | 105,50 mm |
| Høyde | 23,35 mm |
System 106 Ringeknapp
Bruksanvisning
Art.nr. 5541 ..
5542 ..
5543 ..
5547 ..
5549 ..
PDF, 747.22 KB
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase