Oberoende av hur långt bygget är fortskridet kan kapslingarna monteras redan i en tidig byggfas. Ledningar och moduler kan installeras senare, då när de behövs. Kapslingar finns tillgängliga i en trafikvit (RAL 9016) eller antracit lackerad metallegering: stabila material som garanterar lång hållbarhet.
Egenskaper
Mycket låg monteringshöjd på endast 28,4 mm.
Vertikal och horisontell montering (endast vid utanpåliggande kapsling 2fack, 3fack, 4fack och 5fack) möjliggör en optimal anpassning på monteringsplatsen.
Lämpar sig för användning på enstegstätade fasader.
Anmärkning
Utanpåliggande kapsling 1knapp endast för användning med portregistermodul och System 106 Keyless i komponenter.
Leveransen innehåller
Flatkabel 10-polig samt anslutningsmotstånd ingår i leveransomfattningen (undantag: Utanpåliggande kapsling 1fack).
Mått
Bredd
106,50 mm
Höjd
23,35 mm
Djup
106,50 mm
Fler länkar
Gira dörrkommunikation konfigurator Gira porttelefonsystem möjliggör anläggningar av olika typ och storlek: från villor och flerfamiljshus till hela bostadskomplex. Från enkla ljud- och videosystem till integrering i ett datornätverk. Gira porttelefonkonfigurator är ett användarvänligt onlineverktyg som gör den individuella konfigurationen av sådana system till ett nöje för husägare och förvaltare, men även för hantverkare och andra yrkesgrupper. Mer