Vippa 2knappars med pilsymboler och kontrollfönster System 70
kritvit blank
5386 70
4010337127482
1/5
kritvit sidenmatt (lackerad)
5386 72
4010337127505
1/5
antracit (lackerad)
5386 73
4010337127529
1/5
svart matt (lackerad)
5386 74
4010337127512
1/5
grå matt (lackerad)
5386 76
4010337127536
1/5
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Nyhet.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Nyhet.
Egenskaper
Kan sättas in universellt för både vänster och höger vippa.
Anmärkning
Räckvidden kan komma att begränsas vid användning av en överdel i metall och/eller en täckram i metall.
Mått
| Bredd | 70,00 mm |
| Höjd | 70,00 mm |
Alternativa vippor
Monteringsanvisningar.
Art.nr 5369 ..
5370 ..
5371 ..
5372 ..
5386 ..
5387 ..
5388 ..
5389 ..
PDF, 3.01 MB
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen