0

Vippa 1-knapp med kontrollfönster System 70

Nyhet

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
kritvit blank
5371 70
4010337127314
1/5
kritvit sidenmatt (lackerad)
5371 72
4010337127321
1/5
antracit (lackerad)
5371 73
4010337127345
1/5
svart matt (lackerad)
5371 74
4010337127338
1/5
grå matt (lackerad)
5371 76
4010337127352
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nyhet. Kan levereras fr.o.m. 09/2026.

kritvit blank
EAN 4010337127314
Art.nr 5371 70VE 1/5
PS
kritvit sidenmatt (lackerad)
EAN 4010337127321
Art.nr 5371 72VE 1/5
PS
antracit (lackerad)
EAN 4010337127345
Art.nr 5371 73VE 1/5
PS
svart matt (lackerad)
EAN 4010337127338
Art.nr 5371 74VE 1/5
PS
grå matt (lackerad)
EAN 4010337127352
Art.nr 5371 76VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nyhet. Kan levereras fr.o.m. 09/2026.

Egenskaper

  • Knapp för manövrering av Gira One System.
  • Integrerad temperatursensor för mätning av rumstemperatur.
  • Programmering och idrifttagning med Gira projektassistent (GPA) från version 5,0.
  • Krypterad dataöverföring mellan Gira One enheter.

Manöverfunktioner

  • Koppling av förbrukare, som t.ex. belysning, uttag eller pump.
  • Dimma ljus.
  • Manövrering av skuggnings- och vädringsförbrukare (jalusi, rulljalusi, takfönster, takkupol och markis).
  • Bekväm gruppstyrning av kopplings-, dimrings-, skuggnings- och vädringsförbrukare.
  • Scenvarianter kan öppnas.
  • Användning som trappuppgångsknapp för aktivering av trappuppgångsfunktion vid kopplings- och dimringsförbrukare.
  • Funktion som våningsknapp tillsammans med Gira G1.
  • Styrning av Sonos ljudenheter.
  • Styrning av Hue förbrukare.
  • Styrning av eNet-förbrukare.
  • Funktion som dörr- eller garageportsöppnare.
  • Boostfunktion.

Rumstemperatur

  • Temperaturutjämning för den integrerade temperatursensorn.

LED-indikering

  • Ljusstyrka för status-LED kan ställas in i 5 steg eller från.
  • Färgen för status-LED (röd, grön, blå) kan ställas in.
  • Funktionsval för status-LED kan ställas in beroende på vippfunktion: alltid FRÅN, alltid TILL, bekräftelseindikering eller statusindikering.
  • Manövervippa utan tryck som ersättning för originalvippa som kännetecknas med symboler.

Tekniska data

Gira One MediumTwisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8
Testspänning4 kV (KNX/EIB bussledning)
AnslutningAnslutnings- och vidarekopplingsklämma
KapslingsklassIII
Inbyggnadsdjup15 mm
Omgivningstemperatur-5 °C till +50 °C
Strömförbrukning8 - 12 mA

Anmärkning

  • Uppdateringsegenskaper via Gira projektassistent (GPA)
  • Vipporna kan om så önskas bytas mot alternativa varianter.
Datablad

Anbudsunderlag

Alternativa vippor

Monteringsanvisningar.

Art.nr 5369 .. 5370 .. 5371 .. 5372 .. 5386 .. 5387 .. 5388 .. 5389 ..

PDF, 3.01 MB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen