0

Wip 1-voudig onbedrukt met controlevenster System 70

Nieuw

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
5371 70
9,64
4010337127314
1/5
02
zuiver wit mat (gelakt)
5371 72
14,79
4010337127321
1/5
02
antraciet (gelakt)
5371 73
14,79
4010337127345
1/5
02
zwart mat (gelakt)
5371 74
14,79
4010337127338
1/5
02
grijs mat (gelakt)
5371 76
14,79
4010337127352
1/5
02

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Nieuw. Leverbaar vanaf 09/2026.

zuiver wit glanzend
EAN 4010337127314
Artikelnr. 5371 70VE 1/5
EUR 9,64PS 02
zuiver wit mat (gelakt)
EAN 4010337127321
Artikelnr. 5371 72VE 1/5
EUR 14,79PS 02
antraciet (gelakt)
EAN 4010337127345
Artikelnr. 5371 73VE 1/5
EUR 14,79PS 02
zwart mat (gelakt)
EAN 4010337127338
Artikelnr. 5371 74VE 1/5
EUR 14,79PS 02
grijs mat (gelakt)
EAN 4010337127352
Artikelnr. 5371 76VE 1/5
EUR 14,79PS 02

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Nieuw. Leverbaar vanaf 09/2026.

Kenmerken

  • Drukcontact voor de bediening van het Gira One systeem.
  • Geïntegreerde temperatuurvoeler voor de meting van de ruimtetemperatuur.
  • Programmering en inbedrijfstelling met de Gira Project Assistant (GPA) vanaf versie 5,0.
  • Versleutelde gegevensoverdracht tussen de Gira One apparaten.

Bedieningsfuncties

  • Schakelen van verbruikers, bijvoorbeeld licht, wandcontactdoos of pomp.
  • Licht dimmen.
  • Bediening van zonwerings- en ventilatieverbruikers (jaloezieën, rolluiken, dakramen, dakkoepels en markiezen).
  • Comfortabele groepenbesturing van schakel-, dim-, zonwerings- en ventilatieverbruikers.
  • Oproepen van scènevarianten.
  • Gebruik als trappenhuisdrukcontact om de trappenhuisfunctie te activeren bij schakel- en dimverbruikers.
  • Functie als verdiepingsoproepknop samen met de Gira G1.
  • Bediening van Sonos audio-apparaten.
  • Bediening van Hue verbruikers.
  • Besturing van eNet-verbruikers
  • Functie als deur- of garagedeuropener.
  • Boost-functie.

Ruimtetemperatuur

  • Temperatuurregeling voor de geïntegreerde temperatuurvoeler.

Ledweergave

  • Lichtsterkte van de status-led instelbaar in 5 stappen en Uit.
  • Kleur van de status-led instelbaar (rood, groen, blauw).
  • Functiekeuze van de status-led kan afhankelijk van de wipfunctie worden ingesteld: altijd UIT, altijd AAN, activeringsweergave of statusweergave.
  • Wip zonder opdruk als vervanging voor de originele wip met symbolen.

Technische gegevens

Gira One mediumTwisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8
Testspanning4 kV (KNX/EIB buskabel)
AansluitingAansluit- en aftakklem
BeschermingsklasseIII
Inbouwdiepte15 mm
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +50 °C
Stroomverbruik8 - 12 mA

Let op

  • Updatemogelijkheid via de Gira Project Assistant (GPA)
  • De wippen kunnen optioneel door alternatieve varianten worden vervangen.
Datablad


Bestektekst


alternatieve wippen
Montagehandleidingen

Gebruiksaanwijzing.

Artikelnr. 5369 .. 5370 .. 5371 .. 5372 .. 5386 .. 5387 .. 5388 .. 5389 ..

PDF, 3.01 MB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase