0

Brytaktor 8kanals 10 A för KNX

Nyhet

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
SMA
5127 00
4010337138211
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nyhet.

SMA
EAN 4010337138211
Art.nr 5127 00VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nyhet.

DIN-brytaktorer med integrerad busskopplare. För koppling av separat adresserbara lastgrupper. Med manuell omkopplare för omkoppling av reläet (till/från) parallellt med eller utan KNX drift. Flerfasig anslutning. Det behövs ingen extra spänningsförsörjning.

Egenskaper

  • Xpress-konfiguration för förenklad ETS-projektering med hjälp av fördefinierade standardanvändningsfall.
  • Individuell konfiguration med full funktionalitet kan väljas.
  • Förenklade konfigurationsprofiler för mer överskådliga användningsscenarier.
  • Diagnosfunktion för ETS-applikation och kompatibilitet med fast programvara.
  • Upp till 8 interna logikfunktioner för enkla och komplexa kopplingar.
  • Elektronisk manuell styrning per kanal med LED-display.
  • Stöder Smart Linking.

Kopplarutgångar

  • Oberoende koppling av alla utgångar.
  • Kan användas som slutande kontakt eller öppnarkontakt per utgång.
  • Central kopplingsfunktion över upp till 6 objekt (på/av/permanent på/permanent av) och samlingsfeedback.
  • Statusmeddelande kan skickas vid ändring eller cykliskt.
  • Reaktionen vid bortfall/återkomst av busspänningen är parametrerbar per utgång.
  • Varje utgång har en individuell logisk koppling.
  • Spärr- eller tvångslägesfunktion per utgång.
  • Omfattande tidsfunktioner som fördröjning vid tillkoppling och avstängning, trappljus (med förvarning).
  • Varje utgång kan integreras i upp till 64 scener.
  • Drifttimmesräknare kan aktiveras för varje utgång.
  • Ingångsövervakning av cyklisk uppdatering av kopplingsobjektet med säkerhetsställning.

Logikfunktioner

  • 8 interna logikfunktioner för bearbetning och sammankoppling av KNX-telegram.
  • Stöder logiska grindar som OCH, ELLER och XOR med upp till fyra ingångar.
  • Innehåller omvandlare, spärrfunktioner och tidsfunktioner för flexibel signalbehandling.
  • Jämförare och gränsvärdesbrytare för olika dataformat, inklusive hysteres.
  • Alla logikfunktioner har egna KNX-kommunikationsobjekt och kan utvärdera signaler från aktorn och andra bussenheter.

Tekniska data

KNX mediumTP256
Strömförbrukning KNX
Enhetsvarianter 2vägs till 16vägs5 till 18 mA
Enhetsvariant 24vägs5 till 24 mA
Automatsäkringmax. B16
BrytspänningAC 250 V ~
Strömbelastbarhet för närliggande utgångarSumma 20 A
Anslutningar
KNXAnslutnings- och vidarekopplingsklämma
LastSkruvklämmor (max. 4 mm² eller 2 x 2,5 mm²)
Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C
Brytström
AC1 enligt DIN EN IEC 60947-4-110 A
Lysrör10 AX (140 µF)
Maximal inkopplingsström170 A i 700 μs (vid 200 W HV-LED-belastning)
Last per utgång
Glödlampor1300 W
230 V LED100 W
Motorer1150 VA

Anmärkning

  • KNX Data Secure-kompatibel.
  • Firmware-uppdateringar kan göras med Gira KNX Service-appen (extra programvara).
  • Projektering och driftsättning av enheten fr.o.m. ETS 5 från version 5.7.7 eller ETS 6 från version 6.3 (rekommenderas).

Leveransen innehåller

  • Brytaktor.
  • Anslutningsklämma för KNX.
  • Secure Card.
  • Bruksanvisning.

Mått

Modulära enheter (ME)6
Datablad

Anbudsunderlag

Brytaktor 2-, 4-, 8-, 12-, 16-, 24kanals 10 A / 16 A för KNX

Bruksanvisning.

Art.nr 5005 00 5006 00 5007 00 5008 00 5009 00 5010 00 5125 00 5126 00 5127 00 5128 00 5129 00 5130 00

PDF, 5.02 MB

Ladda ner
Switching actuator, 2-, 4-, 8-, 12-, 16-, 24-gang 10 A / 16 A for KNX

Technical documentation.

Art.nr 5005 00 5006 00 5007 00 5008 00 5009 00 5010 00 5125 00 5126 00 5127 00 5128 00 5129 00 5130 00

PDF, 6.1 MB

Ladda ner
Switching actuator, 2-, 4-, 8-, 12-, 16-, 24-gang 10 A / 16 A for KNX

from ETS version 5.7.7 or 6.3.0

Art.nr 5005 00 5006 00 5007 00 5008 00 5009 00 5010 00 5125 00 5126 00 5127 00 5128 00 5129 00 5130 00

ZIP, 6.64 MB

Ladda ner
Schaltaktor 10 A REG für KNX

EU Konformitätserklärungen

Art.nr 5125 00 5126 00 5127 00 5128 00 5129 00 5130 00

PDF, 226.08 KB

Ladda ner
Switching actuator, 10 A with manual actuation for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 5125 00 5126 00 5127 00 5128 00 5129 00 5130 00

PDF, 233.26 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen