0

Koblingsaktuator 8-dobbel 10 A for KNX

Nyhet

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
Tavlemontert
5127 00
4010337138211
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nyhet.

Tavlemontert
EAN 4010337138211
Art.nr. 5127 00VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nyhet.

Tavlemonterte koblingsaktuatorer med integrert busstilkobling. Til kobling av lastgrupper som kan aktiveres uavhengig. Med manuell bryter for omkobling av releet (av/på) parallelt el. uten KNX drift. Flerfaset tilkobling. Ingen ekstra spenningsforsyning nødvendig.

Egenskaper

  • Xpress-konfigurasjon for en forenklet ETS-prosjektering med forhåndsdefinerte standard brukstilfeller.
  • Individuell konfigurasjon med fullt funksjonsomfang kan velges.
  • Reduserte konfigurasjonsprofiler for oversiktlige bruksscenarier.
  • Diagnosefunksjon for ETS-applikasjon og Firmware-kompatibilitet.
  • Opp til 8 interne logikkfunksjoner for enkle og komplekse forbindelser.
  • Elektronisk manuell betjening per kanal med LED-indikator.
  • Egnet for Smart Linking.

Koblingsutganger

  • Uavhengig kobling av alle utganger.
  • Bruk som lukker eller åpner er mulig for hver utgang.
  • Sentral koblingsfunksjon via opptil 6 objekter (PÅ / AV / permanent PÅ / permanent AV) og felles tilbakemelding.
  • Statusmelding ved endring eller kan sendes syklisk .
  • Reaksjon ved busspenningssvikt/-retur kan parametreres per utgang.
  • Hver utgang med individuell logisk forbindelse.
  • Sperre- eller tvangsstillingsfunksjon per utgang.
  • Omfangsrike tidsfunksjoner som inn- og utkoblingsforsinkelse, trappelys (med forhåndsvarsling).
  • Kan integreres i opptil 64 scener per utgang.
  • Driftstimeteller kan aktiveres for hver utgang.
  • Inngangsovervåking for syklisk oppdatering av koble-objektet med sikkerhetsstilling.

Logikkfunksjoner

  • 8 interne logikkfunksjoner for bearbeiding og forbindelse av KNX-telegram.
  • Støtter logiske porter som OG, ELLER og XOR med opptil fire innganger.
  • Inneholder omformer, sperreledd og tidsfunksjoner for en fleksibel signalbearbeiding.
  • Sammenligner og grenseverdibryter for ulike dataformater, inkludert hysterese.
  • Alle logiske funksjoner har egne KNX-kommunikasjonsobjekter og kan evaluere signaler fra aktuatoren og andre bussenheter.

Tekniske spesifikasjoner

KNX mediumTP256
Strømforbruk KNX
Apparatvarianter dobbelt til 16-dobbel5 til 18 mA
Apparatvariant 24-dobbel5 til 24 mA
Automatsikringmaks. B16
KoblingsspenningAC 250 V ~
Maks. strømbelastning på tilgrensende utgangerSum 20 A
Tilkoblinger
KNXTilkoblings- og forgreningsklemme
LastSkruklemmer (maks. 4 mm² eller 2 x 2,5 mm²)
Omgivelsestemperatur-5 °C til +45 °C
Koblingsstrøm
AC1 etter DIN EN IEC 60947-4-110 A
Lysrør10 AX (140 µF)
Maksimal innkoblingsstrøm170 A for 700 μs (ved 200 W HV-LED-last)
Laster per utgang
Glødelamper1300 W
HV-LED-lamper100 W
Motorer1150 VA

Merknader

  • KNX Data Secure-kompatibel.
  • Fastvareoppdateringer er mulig med Gira KNX Service-appen (tilleggsprogramvare).
  • Prosjektering og oppstart av apparatet fra ETS 5 fra versjon 5.7.7 eller ETS 6 fra versjon 6.3. (anbefaling).

Leveransens innhold

  • Koblingsaktuator.
  • Tilkoblingsklemme for KNX.
  • Secure Card.
  • Bruksanvisning.

Mål

Delingsenheter (DE)6
Datablad

Programvare

Koblingsaktuator 2, 4, 8, 12, 16, 24 utganger, 10 A / 16 A, for KNX

Bruksanvisning.

Art.nr. 5005 00 5006 00 5007 00 5008 00 5009 00 5010 00 5125 00 5126 00 5127 00 5128 00 5129 00 5130 00

PDF, 5.02 MB

Nedlasting
Switching actuator, 2-, 4-, 8-, 12-, 16-, 24-gang 10 A / 16 A for KNX

Technical documentation.

Art.nr. 5005 00 5006 00 5007 00 5008 00 5009 00 5010 00 5125 00 5126 00 5127 00 5128 00 5129 00 5130 00

PDF, 6.1 MB

Nedlasting
Switching actuator, 2-, 4-, 8-, 12-, 16-, 24-gang 10 A / 16 A for KNX

from ETS version 5.7.7 or 6.3.0

Art.nr. 5005 00 5006 00 5007 00 5008 00 5009 00 5010 00 5125 00 5126 00 5127 00 5128 00 5129 00 5130 00

ZIP, 6.64 MB

Nedlasting
Schaltaktor 10 A REG für KNX

EU Konformitätserklärungen

Art.nr. 5125 00 5126 00 5127 00 5128 00 5129 00 5130 00

PDF, 226.08 KB

Nedlasting
Switching actuator, 10 A with manual actuation for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 5125 00 5126 00 5127 00 5128 00 5129 00 5130 00

PDF, 233.26 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase