Touchsensor 4.95, 24 V 4knapp
vit
5054 003
4010337074922
1
antracit
5054 028
4010337074939
1
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Nödvändigt tillbehör
En av följande artiklar:
Vippor
Egenskaper
Touchsensor 4.95 för anslutning till 24 V-styrsystem. Användargränssnitt av högkvalitativt, tre millimeter tjockt äkta material (glas, rostfritt stål, aluminium). Två vita status-LED per vippa. Mätning av rumstemperaturen med integrerad temperatursensor (PT1000).
Tekniska data
| Knapp |
| Märkspänning | AC/DC 24 V SELV |
| Strömbelastbarhet | 20 mA per knapp |
| Utgångsmotstånd | 880 Ω |
| LED-lampa |
| Märkspänning | DC 24 V SELV |
| Strömförbrukning | ca. 1 mA per LED |
| Temperatursensor | PT1000, klass B |
| Kapslingsklass | III |
| Inbyggnadsdjup | 16 mm |
| Omgivningstemperatur | -5 °C till +45 °C |
Anmärkning
Endast lämplig för SELV-strömkretsar. Professionell text kan erhållas från Gira textservicewww.marking.gira.com. Touchsensorn levereras med en programneutral idrifttagningsvippa. Den passande vippsatsen till strömställarprogrammet beställs separat.
Revit fil för BIM (Building Information Model)
Art.nr 5054028
RFA, 408 KB
IFC fil för BIM(Building Information Model)
Art.nr 5054028
IFC, 53.38 KB
Touchsensor 4.95, 24 V
Bruksanvisning.
Art.nr 5051 ..
5052 ..
5054 ..
PDF, 479.13 KB
Pushbutton sensor 4.95, 24 V
EC Declaration of conformity
Art.nr 5051 003
5051 028
5052 003
5052 028
5054 003
5054 028
PDF, 65.11 KB
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen