0

Tastsensor 4.95, 24 V 4x

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc
5054 003
112,69
4010337074922
1
02
anthracite
5054 028
112,69
4010337074939
1
02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc
EAN 4010337074922
Réf. 5054 003UC 1
112,69 EURSP 02
anthracite
EAN 4010337074939
Réf. 5054 028UC 1
112,69 EURSP 02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

  • Tastsensor 4.95 pour raccordement à des systèmes de commande 24 V
  • Interfaces utilisateurs constituées de matériaux naturels robustes de haute qualité, d'une épaisseur de trois millimètres (verre, acier inoxydable, aluminium).
  • Deux LED blanches d'état par bascule.
  • Mesure de la température ambiante avec un capteur de température intégré (PT1000).

Caractéristiques techniques

mécanique
Tension nominaleCA/CC 24 V SELV
Intensité maximale admissible20 mA par bouton-poussoir
Résistance de sortie880 Ω
LED
Tension nominale24 V CC SELV
Consommation de courantenv. 1 mA par LED
Capteur de températurePT1000, classe B
Classe de protectionIII
Profondeur de montage16 mm
Température ambiante-5°C à +45°C

Indications

  • Convient uniquement pour circuits électriques SELV.
  • Marquage professionnel via le service de marquage Girawww.beschriftung.gira.de/fr/.
  • Le Tastsensor est fourni avec une bascule de mise en service indépendante du programme. Le jeu de bascules assorti au programme d'interrupteurs doit être commandé séparément.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 5054028

RFA, 408 KB

Téléchargement
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 5054028

IFC, 53.38 KB

Téléchargement
Tastsensor 4.95, 24 V

Mode d'emploi.

Réf. 5051 .. 5052 .. 5054 ..

PDF, 481.61 KB

Téléchargement
Pushbutton sensor 4.95, 24 V

EC Declaration of conformity

Réf. 5051 003 5051 028 5052 003 5052 028 5054 003 5054 028

PDF, 65.11 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias
Inscrivez vos produits Gira en ligne

En seulement quatre étapes, vous pouvez créer une inscription pour votre produit Gira et nous envoyer votre projet pour commande. Commencez par sélectionner votre produit. Saisissez ensuite le texte souhaité et déterminez son apparence. Dans une vue préliminaire, vous pouvez revoir votre projet et le visualiser sous forme de document PDF. Enfin, commandez l’inscription que vous avez conçue grâce à notre service en ligne pratique.

Accéder à l’inscription