Jordat uttag 16 A 250 V~ med förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) System 55
cremevit blank
4453 01
4010337093718
1/10/100
01
kritvit blank
4453 03
1854106
4010337093732
1/10/100
01
kritvit sidenmatt
4453 27
1851901
4010337093763
1/10/100
01
antracit
4453 28
1851902
4010337093770
1/10/100
11
alufärg
4453 26
1851900
4010337093756
1/10
11
svart matt
4453 005
1850401
4010337093701
1/10/100
11
grå matt
4453 015
1850421
4010337093725
1/5
11
rostfritt stål
4453 600
1850356
4010337093787
1/5
11
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Egenskaper
Monteringsringen är jordad i förbindelse med fästklor och kloskruvar. Snabbfäste (ca 3,5 varv per fästklo). Inkapslade expansionsklor. Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH. Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskruvar. Stor, ergonomiskt formad upplåsningsspak. Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar. Stabil och korrosionsbeständig stålmonteringsring. Slagtålig termoplastsockel.
Tekniska data
| Inbyggnadsdjup | 32 mm |
| Ledarmaterial | Styva och flexibla |
| Anslutningsarea |
| för ledare från | 1,5 mm² till 2,5 mm² |
| Omgivningstemperatur |
| förbättrat beröringsskydd | 0 °C till +45 °C |
Anmärkning
Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt DIN VDE 0620-1.
Mått
| Bredd | 55,00 mm |
| Höjd | 55,00 mm |
Cradle to Cradle Certified
Certifieringar
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen