Jordat uttag 16 A 250 V~ med 30° vriden insats och förbättrat beröringsskydd (Safety Plus), utan fästklor System 55
cremevit blank
4418 01
4010337094920
1/5
01
kritvit blank
4418 03
4010337094944
1/5
01
kritvit sidenmatt
4418 27
4010337094999
1/5
01
antracit
4418 28
4010337095026
1/5
11
alufärg
4418 26
4010337094982
1/5
11
svart matt
4418 005
4010337094913
1/5
11
grå matt
4418 015
4010337094937
1/5
11
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Egenskaper
Speciellt lämplig för vinkelkontakter. Även för användning i Gira energipelare och undergolvsystem.
Tekniska data
| Inbyggnadsdjup | 32 mm |
| Ledarmaterial | Styva och flexibla |
| Anslutningsarea |
| för ledare från | 1,5 mm² till 2,5 mm² |
| Omgivningstemperatur |
| förbättrat beröringsskydd | 0 °C till +45 °C |
Anmärkning
Kontrollerad med högre mottryck hos jordningsbygeln enligt T.N.O. Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt DIN VDE 0620-1.
Mått
| Bredd | 55,00 mm |
| Höjd | 55,00 mm |
| Djup | 32,00 mm |
Cradle to Cradle Certified
Certifieringar
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen