Täckram Gira Standard 55 kritvit blank
1knapp
0211 03
1854080
4010337211037
1/10/100
1,5knappars
1001 03
1850125
4010337881308
1/10
2knappars
0212 03
1854081
4010337212034
1/10/100
2fack utan mellanbalk
1002 03
1854085
4010337001607
1/10
3fack
0213 03
1854082
4010337213031
1/10/100
4knappars
0214 03
1854083
4010337214038
1/5
5knappars
0215 03
1854084
4010337215035
1/5
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Egenskaper
Plast: halogenfri, slag- och brottsäker termoplast, eller kallas det då polykarbonat.
Anmärkning
Även avsedd för kanalinstallation. Täckram (1- till 5fack) i kombination med tätningssats även lämplig för kapslad infälld IP44 installation.
Mått
| Bredd | 151,80 mm |
| Höjd | 80,70 mm |
| Djup | 11,40 mm |
Fler länkar
Gira Standard 55 - Många funktioner i basinstallationen
Mer
Revit fil för BIM (Building Information Model)
IFC fil för BIM(Building Information Model)
Art.nr 021203
IFC, 83.59 KB
Cradle to Cradle Certified
Cover frame
Cleaning and care.
Gira Standard 55 cover frame pure white glossy
Life cycle assessment in accordance with ISO 14040
Art.nr 0211 03
PDF, 144.44 KB
Gira Standard 55
Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen