0

Områdes-/linjekopplare för KNX

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
2123 00
1739627
4010337125686
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

EAN 4010337125686
Art.nr 2123 00VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Egenskaper

  • Förbinder datatekniskt två KNX-linjer/-segment/-områden med varandra och säkerställer galvanisk separering mellan dessa linjer/segment/områden.
  • Ska användas som områdeskopplare, linjekopplare, segmentkopplare eller förstärkare genom adressering.
  • Användning som segmentkopplare för förlängning av en linje för ytterligare linjesegment, till vilka en filtertabell kan konfigureras för linjesegmentet.
  • Filterfunktioner för grupptelegram och fysiskt adresserade telegram kan konfigureras separat i ETS.
  • Manuell manövrering för avaktivering av filterfunktionerna (separat för grupptelegram och fysiskt adresserade telegram).
  • Indikering av aktuellt driftläge och filterfunktionernas status med flerfärgade status-LED-lampor.
  • Filtrering, vidarebefordran och blockering av krypterade och okrypterade telegram, oberoende av idrifttagning som en KNX Data Secure-produkt.
  • Secure proxy för anslutning av en okrypterad och krypterad linje (t.ex. för användning mellan en byggnad (okrypterad linje) och utomhus (krypterad linje)) eller när två enheter används för att skapa en Secure-Bridge mellan två okrypterade linjer.
  • Automatisk inställning av funktionen som Secure Proxy i ETS6 efter säker idrifttagning med hjälp av ett enhetscertifikat.
  • Projektering och idrifttagning av enheten från ETS 5 från version 5.7.7 vid användning som områdeskopplare, linjekopplare eller förstärkare. Med ETS 6 från version 6.1.0 (rekommendation) ytterligare användning som segmentkopplare eller Secure Proxy.

Tekniska data

KNX mediumTP256
Märkspänning
KNXDC 21 till 32 V SELV
Strömförbrukning KNX
Överordnad linje9 mA
Underordnad linje5 mA
Anslutningar
KNXAnslutnings- och vidarekopplingsklämma
Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C

Anmärkning

  • KNX Data Secure-kompatibel.
  • Firmware-uppdateringar kan göras med Gira ETS Service-appen (tilläggsprogramvara).

Leveransen innehåller

  • Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.

Mått

Modulära enheter (ME)1
Datablad

Anbudsunderlag

Områdes- resp. Linjekopplare

Bruksanvisning.

Art.nr 2123 00

PDF, 863.88 KB

Ladda ner
Områdes- resp. Linjekopplare

Produktdatabas fr.o.m. ETS5.7.7

Art.nr 2123 00

ZIP, 647.08 KB

Ladda ner
Area or line coupler

Technical documentation.

Art.nr 2123 00

PDF, 646.44 KB

Ladda ner
Area or line coupler for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 2123 00

PDF, 280.83 KB

Ladda ner
Area or line coupler for KNX

EC Declaration of conformity

Art.nr 2123 00

PDF, 169.59 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen