0

Område- el. linjekobler for KNX

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
2123 00
4010337125686
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

EAN 4010337125686
Art.nr. 2123 00VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Egenskaper

  • Kobler to KNX-linjer / segmenter / områder med hverandre datateknisk og sikrer galvanisk isolasjon mellom disse linjene / segmentene / områdene.
  • Kan betjenes som områdekobler, linjekobler, segmentkobler eller forsterker ved adressering.
  • Bruk som en segmentkobling for å utvide en linje til å inkludere flere linjesegmenter, hvorved en filtertabell kan konfigureres for linjesegmentet.
  • Filterfunksjoner for gruppetelegrammer og fysisk adresserte telegrammer kan konfigureres separat i ETS.
  • Manuell betjening for å deaktivere filterfunksjonene (separat for gruppetelegrammer og fysisk adresserte telegrammer).
  • Visning av gjeldende driftsmodus og status for filterfunksjonene ved hjelp av flerfargede statuslysdioder.
  • Filtrering, videresending og blokkering av krypterte og ukrypterte telegrammer uavhengig av idriftsettelse som et KNX Data Secure-produkt.
  • Sikker proxy for å koble til en ukryptert og kryptert linje (f.eks. når den brukes mellom en bygning (ukryptert linje) og uteområdet (kryptert linje)) eller når du bruker to enheter for å lage en sikker bro mellom to ukrypterte linjer.
  • Automatisk innstilling av funksjonaliteten som en sikker proxy i ETS6 etter sikker igangkjøring ved hjelp av et apparatsertifikat.
  • Prosjektering og igangkjøring av apparatet fra ETS 5 fra versjon 5.7.7 når den brukes som områdekobler, linjekobler eller forsterker. Med ETS 6 fra versjon 6.1.0 (anbefaling) tilleggsbruk som segmentkobler eller sikker proxy.

Tekniske spesifikasjoner

KNX mediumTP256
Nominell spenning
KNXDC 21 til 32 V SELV
Strømforbruk KNX
overordnet linje9 mA
underordnet linje5 mA
Tilkoblinger
KNXTilkoblings- og forgreningsklemme
Omgivelsestemperatur-5 °C til +45 °C

Merknader

  • KNX Data Secure-kompatibel.
  • Fastvareoppdateringer mulig med Gira ETS Service-appen (tilleggsprogramvare).

Leveransens innhold

  • Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.

Mål

Delingsenheter (DE)1
Datablad

Programvare

Område- el. Linjekobler

Bruksanvisning.

Art.nr. 2123 00

PDF, 864.59 KB

Nedlasting
Område- el. Linjekobler

Produktdatabase fra ETS5.7.7

Art.nr. 2123 00

ZIP, 647.08 KB

Nedlasting
Area or line coupler

Technical documentation.

Art.nr. 2123 00

PDF, 646.44 KB

Nedlasting
Area or line coupler for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 2123 00

PDF, 280.83 KB

Nedlasting
Area or line coupler for KNX

EC Declaration of conformity

Art.nr. 2123 00

PDF, 169.59 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase