Närvarodetektor för närvaroövervakning (driftläge: närvarodetektor), som rörelsevakt (driftläge: takvakt) eller för övervakning med meddelandetelegram (driftläge: givare) inomhus.
Egenskaper
Infälld apparat med integrerad KNX busskoppling.
Programmerings-LED/-knapp syns/kan manövreras i monterat läge när dekorationsringen tagits bort.
PIR-sensorer: tre sensorer (korsade strålgångar), integrerad luxvärdessensor.
Inställningsdon för manuell korrigering av känsligheten.
Konfigurerbar känslighet.
Apparatens inställningsdon för känslighet kan avaktiveras via programvara.
Indikering av rörelsedetektering (permanent eller vid gång-test).
Separat utvärdering i de tre PIR-sensorernas fjärrområde med vardera 120° övervakningsfält med överlappning.
Manuell manövrering via IR-fjärrkontroll.
Maximalt 5+2 funktionsblock kan konfigureras.
Funktionsblock 1 till 5, funktion som kan ställas in hos varje block: takvakt, närvarodetektor, larmdrift.
Funktionsblock 6: närvarodetektor med ljusstyrning.
Funktionsblock 7: luxvärdessensor med gränsvärdesövervakning.
Funktionsblocksomkoppling t.ex. för dag-/nattdrift eller vecko-/helgdrift.
Funktionsblock 1 till 5: Kan ställas in som separat apparat, huvudapparat, biapparat.
Inställbart driftläge vid separat apparat som huvudapparat: automatik, halvautomatik (Manuell TILL/Helautomatik FRÅN ellerresp. Helautomatik TILL/Manuell FRÅN).
Två utgångar per funktionsblock (1 till 5) vid funktion takvakt, närvarodetektor.
Funktioner takvakt, närvarodetektor per utgång: koppla, trapphusfunktion, koppla med tvångsposition, dimmervärdesgivare, ljusscenbiapparat, temperaturvärdesgivare, luxvärdesgivare, temperaturdriftläge.
Takvakt, närvarodetektor: Skymningssteg inställbart, skymningssteg via externt kommunikationsobjekt eller med inlärningsfunktion, extra sändningsfördröjning via externt kommunikationsobjekt, adaptiv eftersläpningstid (självinlärande extra sändningsfördröjning), korttids-närvarofunktion, svarsmeddelande ang. skymningssteg, spärrfunktion, manuell manövrering med touchsensor (separat kommunikationsobjekt), avstängningsljusstyrka (med närvarodetektor) med inlärningsfunktion, mätning av tidsperiod efter den senaste rörelsen.
Funktion närvarodetektor med ljusstyrning: kombination med funktionsblock närvarodetektor eller apparat, börvärde kan ställas in, föreskrivet börvärde över externt kommunikationsobjekt, börvärdesförskjutning över externt kommunikationsobjekt, teach-funktion, svarsmeddelande om det effektiva börvärdet.
Funktion luxvärdessensor med gränsvärdesövervakning: upp till tre gränsvärden kan konfigureras, funktioner koppla, dimmervärdesgivare, ljusscenbiapparat, hysteres kan konfigureras, gränsvärde över externt kommunikationsobjekt eller med teach-funktion, spärrfunktion.
Tekniska data
KNX medium
TP256
Monteringshöjd
2,20 m till 5 m
Övervakningsvinkel
360°
Monteringshöjd 3 m
Övervakningsområde
Ø ca 20 m
Ljusstyrkesensor
Mätområde
0 till 2 000 lux
Övervakningsområde
Ø 2 m
Omgivningstemperatur
-5 °C till +45 °C
Relativ luftfuktighet
5 till 93 % (ingen kondensering)
Kapslingsklass
III
Inbyggnadsdjup
20 mm
Anmärkning
Närvarodetektorn är inte lämplig för larmmeddelanden i VdS-konforma larmanläggningar.
Takmonteras i fasta tak i apparatdosa eller i utanpåliggande kapsling.
Leveransen innehåller
Bländare som kan sättas på detektorn för att begränsa övervakningsfältet ingår i leveransen.
Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.
Fler länkar
Gira AppShop är marknadsplatsen för intressanta lösningar och applikationer för intelligent fastighetsteknik. Mer än 200 appar finns nu tillgängliga där, inklusive applikationsbeskrivningar, plug-ins, funktionsmallar, logikmoduler och exempelprojekt. Mer