0

Aanwezigheidsmelder Komfort voor KNX

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit
2106 02
277,25
4010337084594
1
46

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

zuiver wit
EAN 4010337084594
Artikelnr. 2106 02VE 1
EUR 277,25PS 46

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Aanwezigheidsmelder voor aanwezigheidsbewaking (bedrijfsstand: aanwezigheidsmelder), voor bewegingdetectie (bedrijfsstand: plafondobserver) of voor bewaking door meldtelegrammen (bedrijfsstand: melder) binnen.

Kenmerken

  • Inbouwapparaat met geïntegreerde KNX busaankoppeling.
  • Programmeer-led/-toets na verwijdering van de sierring in gemonteerde toestand zichtbaar/bedienbaar.
  • PIR-sensoren: drie sensoren (gekruiste stralen), geïntegreerde lichtsterktesensor.
  • Instelknop voor handmatige correctie van de gevoeligheid.
  • Gevoeligheid configureerbaar.
  • Gevoeligheidsinstelknop op het apparaat via software te deactiveren.
  • Weergave van de bewegingdetectie (permanent of alleen bij looptest)
  • Aparte verwerking in het bereik veraf van de drie PIR-sensoren met elk 120° detectieveld met overlap.
  • Handbediening door IR-afstandsbediening.
  • Maximaal 5+2 functieblokken configureerbaar.
  • Functieblokken 1 t/m 5 instelbare functie: plafondobserver, aanwezigheidsmelder, meldstand.
  • Functieblok 6: aanwezigheidsmelder met lichtregeling.
  • Functieblok 7: lichtsterktesensor met grenswaardebewaking.
  • Functieblokomschakeling, bijvoorbeeld voor dag-/nachtmodus of week-/weekendmodus.
  • Functieblokken 1 t/m 5: standalone-apparaat, hoofdeenheid, neveneenheid instelbaar.
  • Instelbare bedrijfsstand bij standalone-apparaat als hoofdeenheid: automaat, halfautomaat (handmatig AAN/ automatisch UIT resp. automatisch AAN/ handmatig UIT).
  • Twee uitgangen per functieblok (1 t/m 5) bij functie plafondobserver, aanwezigheidsmelder.
  • Functies plafondobserver, aanwezigheidsmelder per uitgang: schakelen, trappenhuisfunctie, schakelen met gedwongen stand, dimwaardegever, lichtscène-neveneenheid, temperatuurwaardegever, lichtsterktewaardegever, temperatuurbedrijfsmodus.
  • Plafondobserver, aanwezigheidsmelder: schemeringsniveau instelbaar, schemeringsniveau via extern communicatieobject of per teach-in, extra zendvertraging via extern communicatieobject, adaptieve nalooptijd (zelflerende extra zendvertraging), korte aanwezigheidsfunctie, retourmelding van het schemeringsniveau, vergrendelingsfunctie, handmatige bediening met tastsensor (apart communicatieobject), uitschakellichtsterkte (bij aanwezigheidsmelder) via teach-in, meting van de periode na de laatste beweging.
  • Functie aanwezigheidsmelder met lichtregeling: Combinatie met functieblok aanwezigheidsmelder of standalone-apparaat, streefwaarde instelbaar, specificatie streefwaarde via extern communicatieobject, verschuiving van de streefwaarde via extern communicatieobject, teach-in-functie, retourmelding van de effectieve streefwaarde.
  • Functie lichtsterktesensor met grenswaardebewaking: tot drie grenswaarden configureerbaar, functies schakelen, dimwaardegever, lichtscène-parallelaansluiting, hysterese configureerbaar, grenswaarde via extern communicatieobject of teach-in, vergrendelingsfunctie.

Technische gegevens

KNX mediumTP256
Montagehoogte2,20 m tot 5 m
Detectiehoek360°
Montagehoogte 3 m
DetectiebereikØ ca. 20 m
Lichtsterktesensor
Meetbereik0 tot 2000 Lux
DetectiebereikØ 2 m
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C
Relatieve luchtvochtigheid5 tot 93% (niet-condenserend)
BeschermingsklasseIII
Inbouwdiepte20 mm

Let op

  • De aanwezigheidsmelder is niet geschikt voor alarmmeldingen in VdS-conforme alarminstallaties.
  • Plafondmontage tegen vaste plafonds in apparaatdoos of opbouwbehuizing.

Inhoud

  • Afdekstrook voor begrenzing van het detectieveld bij levering inbegrepen.
  • Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

Meer links

De Gira AppShop is de marktplaats voor interessante oplossingen en toepassingen van de intelligente gebouwentechniek. Inmiddels zijn hier meer dan 200 apps verkrijgbaar, waaronder toepassingsbeschrijvingen, plug-ins, functiesjablonen, logische bouwstenen en modelprojecten.
Meer

Datablad


Bestektekst


KNX aanwezigheidsmelder comfort
Productdatabase

Productdatabank vanaf ETS3.0d, 562 KByte.

Artikelnr. 2106 ..

ZIP, 1.11 MB

Download
KNX Aanwezigheidsmelder standaard, comfort
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Artikelnr. 2105 .. 2106 ..

PDF, 2 MB

Download
KNX Präsenzmelder Komfort
Technische documentatie

Technische Dokumentation.

Artikelnr. 2106 ..

PDF, 3.76 MB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase