0

LED-orienteringsbelysning 230 V~ RGB System 55

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
RGB
1169 00
1851050
4010337042341
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

RGB
EAN 4010337042341
Art.nr 1169 00VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Alternativa tillbehör

Egenskaper

  • LED-orienteringsbelysning för privat och kommersiell användning.
  • Orienteringsbelysningen används t.ex. för belysning av trappsteg och som orienteringshjälp i mörka rum.
  • Som ljuskälla används RGB-LED.
  • Via en styringång kan ljusfärgerna vit, blå, röd, grön och orange ställas in eller så kan en kontinuerlig färgrullning startas över hela färgspektrumet (ca. 5 min.).
  • Genom att stoppa på respektive ställe kan varje önskad färgton ställas in.
  • Ljusstyrkan i lampan kan ställas in individuellt.
  • Det kan läggas in en folie i täckplattan, som kan förses med en individuell text.
  • För rums- och vägmärkningen kan piktogram läggas in.

Tekniska data

MärkspänningAC 230 V, 50 Hz
Effektförbrukning1,8 W/2,0 VA
Ljusstyrka (vit)1,2 cd
Inbyggnadsdjup30 mm
Anslutningsarea
maximum1,5 mm²
Omgivningstemperatur0 °C till +40 °C

Anmärkning

  • Professionell text kan erhållas från Gira textservicewww.marking.gira.com.

Leveransen innehåller

  • Till LED-orienteringsbelysningen bifogas en lamell i rostfritt för ljusspridning (minskar bländningen).
Datablad

Anbudsunderlag

LED orientation light 230 V~ RGB

EC Declaration of conformity

Art.nr 1169 00

PDF, 141.79 KB

Ladda ner
LED signal light / LED orientation light

Operating manual.

Art.nr 1169 00 1171 00 1171 ..

PDF, 458.15 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen