0

LED-orienteringslys 230 V~ RGB System 55

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
RGB
1169 00
1401647
4010337042341
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

RGB
EAN 4010337042341
Art.nr. 1169 00VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Alternativt tilbehør

Egenskaper

  • LED-orienteringslys til privat bruk og næringsbruk.
  • Orienteringslyset kan f. eks. brukes som belysning i trappeoppganger eller som orienteringshjelp i mørke rom.
  • RGB-LED-er benyttes som lyskilde.
  • Lysfargene hvit, blå, rød, grønn og oransje kan stilles inn via en styreinngang, el. det kan startes en kontinuerlig fargegjennomgang over hele fargespekteret (ca. 5 min).
  • Dermed kan ønsket fargetone enkelt stilles inn ved at man stopper på tilsvarende sted.
  • Lysstyrken kan stilles inn individuelt.
  • En folie som kan merkes med ønsket tekst, kan legges inn i dekselet.
  • Det kan legges inn piktogrammer som symboliserer rom og veier.

Tekniske spesifikasjoner

Nominell spenningAC 230 V, 50 Hz
Inngangseffekt1,8 W/2,0 VA
Lysstyrke (hvitt)1,2 cd
Monteringsdybde30 mm
Tilkoblingstverrsnitt
maksimum1,5 mm²
Omgivelsestemperatur0 til 40 °C

Merknader

  • Profesjonell teksting med Gira tekstservicewww.marking.gira.com.

Leveransens innhold

  • En lamell i rustfritt stål for lysspredning (mindre blending) følger med LED-orienteringslyset.
Datablad

Programvare

LED-signallys / LED-orienteringslys

Bruksanvisning.

Art.nr. 1169 00 1171 00 1171 ..

PDF, 459.12 KB

Nedlasting
LED orientation light 230 V~ RGB

EC Declaration of conformity

Art.nr. 1169 00

PDF, 141.79 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase