0

Väderstation Plus för KNX

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
2074 00
4010337031185
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

EAN 4010337031185
Art.nr 2074 00VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Egenskaper

  • Väderstationen för KNX registrerar vindhastighet, vindriktning, nederbörd, globalstrålning, temperatur, skymning, relativ luftfuktighet, lufttryck samt ljusstyrka beroende på riktning med hjälp av fyra givare.
  • Utifrån de data som uppmätts beräknas maxvärdet av luxvärdessensorerna, absolut luftfuktighet, upplevd temperatur och behaglighet.
  • Användningsområdet är den automatiska, väderberoende styrningen av skuggan, speciell för hemmabruk.
  • Väderstationen övervakar själv de viktigaste funktionerna och rapporterat eventuella fel till bussen via larmobjekt.
  • Övervakning av tillämpad spänning. Störningen rapporteras till bussen via ett kommunikationsobjekt.
  • Med integrerad busskoppling.
  • Montering utomhus på en mast eller en vägg.
  • Monteringsplatsens position kan bestämmas med hjälp av GPS.

Funktioner

  • Två gränsvärden med inställbar hysteres per givare kan paramtreras internt eller anges som 8-bit- eller 16-bit-värden.
  • Med Teach-In-funktionen kan man spara ett aktuella mätvärde och använda som gränsvärde.
  • Alla gränsvärdesobjekt har en parametrerbar till- och frånkopplingsfördröjning.
  • 16 logikgrindar (OCH, OCH med återkoppling, ELLER, EXKLUSIV-ELLER, NAND, NOR) med upp till 4 ingångar för externa och interna 1-bitsvärden.
  • 4 spärrtermer för spärrning av funktioner eller manuell manövrering.
  • En automatisk styrning av skuggan på upp till 8 fasader kan göras genom justering av lamellerna beroende på hur solen ligger, samt genom styrning av persiennhöjden.
  • Utmatningen av alla mätvärden kan göras vid en värdeändring samt cykliskt. Utmatningarna för spärrelementen kan endast skickas vid en värdeändring.
  • Kaskadkoppling av väderstationerna kan genomföras via logikfunktionerna. Detta rekommenderas för utökning av funktioner (mätning av vindstyrka på olika fasader) eller för en kraftigt ökad funktionssäkerhet med hjälp av redundans.

Tekniska data

KNX mediumTP256
Försörjning
MärkspänningDC 21 till 32 V SELV
Strömförbrukning100 till 400 mA
Anslutningskabel
LedningstypLiYCY 4xAWG26
Ledningslängd5 m
Total längd per linje15 m
Antal väderstationermax. 3 (per linje)
Omgivningstemperatur-30 °C till +60 °C
KapslingsklassIP44
Vindriktningsgivare
Mätområde1 till 360°
Upplösning1°
Noggrannhet±10°
Vindhastighetsgivare
Mätområde0 till 40 m/s
Upplösning0,1 m/s
Noggrannhet (≤ 10 m/s)±1 m/s
Noggrannhet (≥ 10 m/s)±5 %
Temperatursensor
Mätområde-30 °C till +60 °C
Upplösning0,1 K
Noggrannhet±1 K
Nederbördsgivare
Mätområdeja/nej
Noggrannhetfint duggregn
Givare för ljusstyrka
Antal4
Mätområde0 till 150 klx
Upplösning1 klx
Noggrannhet±3 %
Skymningssensor
Mätområde0 till 900 lx
Upplösning1 lx
Noggrannhet±10 lx
Lufttrycksgivare
Mätområde300 till 1100 hPa
Upplösning0,01 hPa
Noggrannhet±0,5 hPa
Luftfuktighetssensor
Mätområde0 till 100 % relativ luftfuktighet
Upplösning0,01 g/m³
Noggrannhet±10 % rel. luftfuktighet (20 °C)
abs. Luftfuktighet0 till 400 g/m³
Globalstrålning
Mätområde0 till 1300 W/m²
Upplösning1 W/m²
Noggrannhet±10 %
MåttØ 130 H 68

Anmärkning

  • Uppmätta värden gäller för monteringsplatsen. Det kan förekomma avvikelser från andra vädertjänster.
  • All noggrannhetsdata för mätvärdena baserar på respektive slutvärde för mätområdet.
Datablad

Anbudsunderlag

IFC fil för BIM(Building Information Model)

Art.nr 207400

IFC, 110.61 KB

Ladda ner
Väderstation Plus

Bruksanvisning.

Art.nr 2074 00

PDF, 1.81 MB

Ladda ner
Väderstation Plus

till indexnivå I06

Art.nr 2074 00

ZIP, 1.69 MB

Ladda ner
Väderstation Plus

från indexnivå I07

Art.nr 2074 00

ZIP, 462.28 KB

Ladda ner
KNX Wetterstation Plus

EC Declaration of conformity

Art.nr 2074 00 8321 00

PDF, 255.22 KB

Ladda ner
Weather station Plus

Technical documentation.

Art.nr 2074 00

PDF, 2.98 MB

Ladda ner
Weather station Plus for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 2074 00

PDF, 280.01 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen