0

Weerstation Plus voor KNX

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
2074 00
1.337,61
4010337031185
1
06

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

EAN 4010337031185
Artikelnr. 2074 00VE 1
EUR 1.337,61PS 06

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • Het weerstation voor KNX meet de windsnelheid, windrichting, neerslag, globale straling, temperatuur, schemering, relatieve luchtvochtigheid, luchtdruk en met vier sensoren de richtingsafhankelijke lichtsterkte.
  • Met de gemeten gegevens worden de maximale waarde van de lichtsterktesensoren, absolute luchtvochtigheid, gevoelde temperatuur en behaaglijkheid berekend.
  • Toepassingsgebied is de automatische, weersafhankelijke besturing van de zonwering, speciaal voor thuis.
  • Het weerstation bewaakt enkele belangrijke functies zelf en meldt eventuele storingen zelfstandig via meldingsobjecten op de bus.
  • Bewaking van de aanwezige spanning. Het uitvallen wordt gemeld via een communicatieobject op de bus.
  • Met geïntegreerde busaankoppeling.
  • Montage buitenshuis op een mast of aan de muur.
  • De positie van de montagelocatie kan met GPS worden bepaald.

Functies

  • Twee grenswaarden met een instelbare hysterese per sensor kunnen intern geparametriseerd of als 8-bits resp. 16-bits waarde worden ingesteld.
  • Met de teach-in-functie kan de actuele meetwaarde worden overgenomen als grenswaarde.
  • Alle grenswaardeobjecten hebben een parametriseerbare in- en uitschakelvertraging.
  • 16 logische gates (AND, AND met terugkoppeling, OR, XOR, NAND, NOR) met maximaal 4 ingangen voor externe en interne 1-bit waarden.
  • 4 vergrendelelementen voor het vergrendelen van functies of handmatige bediening.
  • Een automatische besturing van de zonwering van maximaal 8 voorgevels kan met een zonnestandafhankelijke nageleiding van de lamellen en met de besturing van de raambekledinghoogte worden gerealiseerd.
  • Alle meetwaarden kunnen bij waardeverandering en cyclisch worden uitgegeven. De uitgangen van de vergrendelelementen kunnen alleen bij waardeverandering worden verzonden.
  • De cascadeschakeling van weerstations is mogelijk via de logische functies. Dit is raadzaam voor de functieuitbreiding (meting van de windsterkte bij verschillende voorgevels) of voor een sterk verhoogde functionele betrouwbaarheid door redundanties.

Technische gegevens

KNX mediumTP256
Voeding
Nominale spanningDC 21 tot 32 V SELV
Stroomverbruik100 tot 400 mA
Aansluitleiding
LeidingtypeLiYCY 4xAWG26
Kabellengte5 m
Totale lengte per lijn15 m
Aantal weerstationsmax. 3 (per lijn)
Omgevingstemperatuur-30 °C tot +60 °C
BeschermeringssoortIP44
BeschermingsklasseIII
Windrichtingssensor
Meetbereik1 tot 360°
Resolutie1°
Nauwkeurigheid±10°
Windsnelheidssensor
Meetbereik0 tot 40 m/s
Resolutie0,1 m/s
Nauwkeurigheid (≤ 10 m/s)±1 m/s
Nauwkeurigheid (≥ 10 m/s)±5%
Temperatuurvoeler
Meetbereik-30 °C tot +60 °C
Resolutie0,1 K
Nauwkeurigheid±1 K
Neerslagsensor
Meetbereikja/nee
Nauwkeurigheidfijne motregen
Lichtsterktesensoren
Aantal4
Meetbereik0 tot 150 klx
Resolutie1 klx
Nauwkeurigheid±3%
Schemeringssensor
Meetbereik0 tot 900 lx
Resolutie1 lx
Nauwkeurigheid±10 lx
Luchtdruksensor
Meetbereik300 tot 1100 hPa
Resolutie0,01 hPa
Nauwkeurigheid±0,5 hPa
Luchtvochtigheidssensor
Meetbereik0 tot 100 % rel. luchtvochtigheid
Resolutie0,01 g/m³
Nauwkeurigheid±10 % rel. luchtvochtigheid (20 °C)
abs. Luchtvochtigheid0 tot 400 g/m³
Globale straling
Meetbereik0 tot 1300 W/m²
Resolutie1 W/m²
Nauwkeurigheid±10%
AfmetingenØ130 H 68

Let op

  • Gemeten waarden gelden voor de montagelocatie. Afwijkingen t.o.v. andere weerdiensten zijn mogelijk.
  • Alle nauwkeurigheidsgegevens van de meetwaarden hebben betrekking op de desbetreffende eindwaarde van het meetbereik.
Datablad

Bestektekst

IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 207400

IFC, 110.61 KB

Download
Weerstation Plus

Bedieningshandleiding.

Artikelnr. 2074 00

PDF, 1.81 MB

Download
Weerstation Plus

naar indexniveau I06

Artikelnr. 2074 00

ZIP, 1.69 MB

Download
Weerstation Plus

van indexniveau I07

Artikelnr. 2074 00

ZIP, 462.28 KB

Download
KNX Wetterstation Plus

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 2074 00 8321 00

PDF, 255.22 KB

Download
Weather station Plus

Technical documentation.

Artikelnr. 2074 00

PDF, 2.98 MB

Download
Weather station Plus for KNX

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 2074 00

PDF, 280.01 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase