0

Frontmodul för rörelsevakt 2,20 m standard för KNX System 70

Ej längre tillgänglig

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
kritvit blank
2041 112
4010337027072
-
-

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Inte längre tillgänglig. Ej leveransbar sedan 08/2026.

kritvit blank
EAN 4010337027072
Art.nr 2041 112VE -
PS -

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Inte längre tillgänglig. Ej leveransbar sedan 08/2026.

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

  • Montering på busskopplare 3.
  • Kan konfigureras för rörelsedetektering (tillämpning "Vakt") eller rumsövervakning (tillämpning "Detektor").
  • Utvärdering av ljusstyrka vid aktiv rörelsedetektering i "Vakt"-drift. Frånkoppling av belysning då ljusstyrkans gränsvärde överskrids.
  • Konfigurerbart antal rörelseimpulser inom en övervakningstid i "Detektor"-drift.
  • Rörelsedetektering görs digitalt via 2 PIR-sektorer.
  • Rörelsedetekteringens känslighet kan ställas in separat i steg för PIR-sektorerna.
  • Integrerad ljusstyrkesensor för registrering av omgivningsljusstyrkan.
  • Känsligheten kan justeras via ett reglage på apparaten.
  • Indikering av rörelsedetektering (permanent eller vid gång-test).
  • Ett funktionsblock kan konfigureras.
  • Funktionsblock för applikationerna "Vakt", "Vakt med frånkopplingsljusstyrka" eller "Detektor" kan konfigureras.
  • Funktionsblocket har två utgångs-kommunikationsobjekt, via dessa skickas kopplings- och styrkommandon till KNX.
  • Funktioner som kan konfigureras: koppling, trapphusfunktion, värdegivare för dimmer, ljusscenbiapparat, värdegivare för temperatur, värdegivare för ljusstyrka, ändring av driftläge, koppling med tvångsläge.
  • Omkoppling av driftläge (OFF/AUTO/ON) under löpande drift genom på plats-manövrering eller via kommunikationsobjekt genom på plats-manövrering till ytterligare KNX rörelsevakter via KNX touchsensor eller visualisering.
  • Funktionsblocket kan i driftläget som är oberoende av ljusstyrkan mäta tidsperioden efter den senaste rörelsen och skicka denna information till KNX via ett kommunikationsobjekt. Med hjälp av denna funktion kan exempelvis personers rörelser i servicebostäder eller på ålderdomshem enkelt övervakas.
  • Rörelseövervakningens funktionssätt kan ställas in på applikationen "Vakt" eller "Vakt med frånkopplingsljusstyrka".
  • Enheten kan användas som separat apparat, huvud- eller biapparat i applikationerna "Vakt" eller "Vakt med frånkopplingsljusstyrka".
  • Gångtestfunktionen hjälper till vid konfiguration och inställning av PIR-övervakningsområde.

Tekniska data

KNX mediumTP256
Monteringshöjd upp till 2,20 m
Övervakningsområde framåtmax. 15 m
Räckvidd åt sidornamax. 10 m
Monteringshöjd upp till 1,10 m
Övervakningsområde framåtmax. 10 m
Räckvidd åt sidornamax. 9 m
Övervakningsvinkel180°
Ljusstyrkesensor
Mätområdeca 1 till 1000 lx
Kapslingsklass
System 55, Gira F100IP20
TX_44IP44
Omgivningstemperatur-25 °C till +55 °C

Anmärkning

  • Rörelsevakten är inte lämplig för larmmeddelanden i VdS-konforma larmanläggningar.
  • Lämpar sig också för en monteringshöjd på 1,10 m (reducerat övervakningsområde).
Datablad

Anbudsunderlag

Rörelsevakt Komfort, Standard 2,20 m

Bruksanvisning.

Art.nr 2041 .. 2051 ..

PDF, 3.2 MB

Ladda ner
Rörelsevakt Standard 1,10 m / 2,20 m

Produktdatabas fr.o.m. ETS4.2

Art.nr 2040 .. 2041 ..

ZIP, 520.27 KB

Ladda ner
Motion detector Standard 1.10 m / 2.20 m

Technical documentation.

Art.nr 2040 .. 2041 ..

PDF, 10.88 MB

Ladda ner
Motion detector top unit 2.20 m Standard for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 2041 005 2041 01 2041 015 2041 03 2041 26 2041 27 2041 28 2041 65 2041 66 2041 67 2041 70 2041 72 2041 73 2041 74 2041 76 2041 112 2041 600

PDF, 265.74 KB

Ladda ner
Motion detector top unit 2.20 m Standard for KNX

EC Declaration of conformity

Art.nr 2041 005 2041 01 2041 015 2041 03 2041 26 2041 27 2041 28 2041 65 2041 66 2041 67 2041 70 2041 72 2041 73 2041 74 2041 76 2041 112 2041 600

PDF, 165.18 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen