0

Moduł nakładany czujnika ruchu 2,20 m Standard do KNX System 70

Artykuł już niedostępny

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
czysta biel z połyskiem
2041 112
4010337027072
-
-

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nie jest już dostępny. Niedostępny od 08/2026.

czysta biel z połyskiem
EAN 4010337027072
Nr artykułu 2041 112Op. -
SC -

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nie jest już dostępny. Niedostępny od 08/2026.

Wymagane akcesoria

Cechy

  • Montaż na porcie magistralnym 3.
  • Konfigurowalny do wykrywania ruchu (zastosowanie czujki) lub monitorowania pomieszczenia (zastosowanie sygnalizatora).
  • Analiza jasności przy aktywnej rejestracji ruchu w trybie czujnika. Wyłączanie oświetlenia przy przekroczeniu progu jasności.
  • Programowalna ilość impulsów ruchu w trakcie czasu monitorowania w trybie sygnalizacji.
  • Rejestracja ruchu odbywa się cyfrowo przez 2 sektory PIR.
  • Czułość rejestracji ruchu programowalna oddzielnie w stopniach dla sektorów PIR.
  • Zintegrowany czujnik jasności do określania jasności otoczenia.
  • Dopasowanie czułości elementem nastawczym w urządzeniu.
  • Wskazanie rejestracji ruchu (permanentne lub tylko w celu testu działania).
  • Jeden konfigurowalny blok funkcyjny.
  • Blok funkcyjny konfigurowalny do zastosowania "czujki", "czujki z funkcją oświetlenia wyłączeniowego" lub "sygnalizatora".
  • Blokowi funkcyjnemu udostępnione są dwa wyjściowe obiekty komunikacyjne, przez które wysyłane są sygnały łączeniowe i sterujące do KNX.
  • Konfigurowalne funkcje: załączanie, funkcja klatki schodowej, nadajnik wartości ściemniania, dodatkowe urządzenie przywołujące sceny, czujnik wartości temperatury, czujnik wartości natężenia oświetlenia, załączanie z pozycją wymuszoną.
  • Przełączanie trybów (OFF / AUTO / ON) w trakcie pracy poprzez obsługę urządzenia na miejscu lub za pośrednictwem obiektu komunikacyjnego wygenerowanego w wyniku obsługi na miejscu innych czujników ruchu do KNX za pomocą czujników przyciskowych do KNX lub wizualizacji.
  • Blok funkcyjny może ustalić rozpiętość czasu w trybie zależnym od jasności po ostatnim ruchu i wysłać ją przez obiekt komunikacyjny do KNX. Funkcja ta umożliwia przykładowo łatwe monitorowanie ruchu osób w nadzorowanych obiektach lub domach spokojnej starości.
  • Zasada działania wykrywania ruchu regulowana przy zastosowaniu "czujki" lub "czujki z funkcją oświetlenia wyłączeniowego".
  • Urządzenie w aplikacjach "czujki" lub "czujki z funkcją oświetlenia wyłączeniowego" jest stosowane jako pojedyncze urządzenie, jako główne lub dodatkowe urządzenie.
  • Funkcja testu działania do pomocy podczas programowania i ustawiania obszaru rejestracji PIR.

Dane techniczne

Medium KNXTP256
Wysokość montażu do 2,20 m
Obszar rozpoznawania do przodumaks. 15 m
Zasięg w każdą stronęmaks. 10 m
Wysokość montażu do 1,10 m
Obszar rozpoznawania do przodumaks. 10 m
Zasięg w każdą stronęmaks. 9 m
Kąt rejestracji180°
Czujnik jasności
Zakres pomiarowyok. 1 do 1000 lx
Stopień ochrony
System 55, Gira F100IP20
TX_44IP44
Temperatura otoczeniaod -25 °C do +55 °C

Wskazówki

  • Czujnik ruchu nie nadaje się do komunikatów alarmowych w instalacjach alarmowych zgodny z VdS.
  • Odpowiedni również do wysokości montażu 1,10 m (zredukowany obszar rejestracji).
Arkusz danych

Oprogramowanie

Czujka ruchu Komfort, Standard 2,20 m

Instrukcja obsługi.

Nr artykułu 2041 .. 2051 ..

PDF, 3.2 MB

Do pobrania
Motion detector Standard 1.10 m / 2.20 m

Technical documentation.

Nr artykułu 2040 .. 2041 ..

PDF, 10.88 MB

Do pobrania
Motion detector Standard 1.10 m / 2.20 m

from ETS4.2

Nr artykułu 2040 .. 2041 ..

ZIP, 520.27 KB

Do pobrania
Motion detector top unit 2.20 m Standard for KNX

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 2041 005 2041 01 2041 015 2041 03 2041 26 2041 27 2041 28 2041 65 2041 66 2041 67 2041 70 2041 72 2041 73 2041 74 2041 76 2041 112 2041 600

PDF, 265.74 KB

Do pobrania
Motion detector top unit 2.20 m Standard for KNX

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 2041 005 2041 01 2041 015 2041 03 2041 26 2041 27 2041 28 2041 65 2041 66 2041 67 2041 70 2041 72 2041 73 2041 74 2041 76 2041 112 2041 600

PDF, 165.18 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych