0

LED-belysningselement 12–30 V ≂ / variant 5

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
3795 010
4010337110408
1/5
3795 011
4010337110453
1/5
3795 012
4010337110354
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

EAN 4010337110408
Art.nr 3795 010VE 1/5
PS
EAN 4010337110453
Art.nr 3795 011VE 1/5
PS
EAN 4010337110354
Art.nr 3795 012VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Datablad

Anbudsunderlag

Artikelförteckning LED-belysningselement

Artikelförteckning LED-belysningselement: En ny generation brytare

Art.nr 3791 .. 3792 .. 3793 .. 3794 .. 3795 ..

PDF, 29.8 KB

Ladda ner
Combination options, connection options and functions

LED lighting elements: Combination options, connection options and functions

Art.nr 3791 .. 3792 .. 3793 .. 3794 .. 3795 ..

PDF, 1.45 MB

Ladda ner
LED lighting element 230 V~ / variant 5

EC Declaration of conformity

Art.nr 3795 010 3795 011 3795 012

PDF, 87.58 KB

Ladda ner
Kompatibilitätsübersicht Funktionen

LED-Beleuchtungselemente: Kompatibilitätsübersicht Funktionen (Kontrollfunktion + Beleuchtung gemäß ArbStV)

Art.nr 3791 .. 3792 .. 3793 .. 3794 .. 3795 ..

PDF, 73.16 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen