SCHUKO 2vägsuttag 16 A 250 V~ med förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) för infälld apparatdosa 1,5knapp
cremevit blank
2735 01
4010337000822
1/10
kritvit blank
2735 03
1850121
4010337771371
1/10
kritvit sidenmatt
2735 27
1850123
4010337771555
1/10
antracit
2735 28
1850124
4010337771364
1/10
alufärg (lackerad)
2735 26
1850122
4010337000785
1/10
svart matt (lackerad)
2735 005
1850405
4010337037521
1/10
grå matt (lackerad)
2735 015
1850424
4010337085294
1/10
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Tekniska data
| Inbyggnadsdjup | 25 mm |
| Anslutningsarea |
| för ledare från | 1,5 mm² till 2,5 mm² |
| Installationshöjd | 6 mm |
Anmärkning
Passar till de kompakta apparatdosorna Attema UK 40 och typ H 140 från ABB/HAF. Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt DIN VDE 0620-1.
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen