0

SCHUKO-Doppelsteckdose 16 A 250 V~ mit erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) für Unterputz-Gerätedose 1,5fach

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
2735 01
22,32
4010337000822
1/10
01
Reinweiß glänzend
2735 03
22,32
4010337771371
1/10
01
Reinweiß seidenmatt
2735 27
22,32
4010337771555
1/10
01
Anthrazit
2735 28
25,02
4010337771364
1/10
11
Farbe Alu
2735 26
29,17
4010337000785
1/10
11
Schwarz matt
2735 005
29,17
4010337037521
1/10
11
Grau matt
2735 015
29,17
4010337085294
1/10
11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337000822
Art.-Nr. 2735 01VE 1/10
22,32 EURPS 01
Reinweiß glänzend
EAN 4010337771371
Art.-Nr. 2735 03VE 1/10
22,32 EURPS 01
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337771555
Art.-Nr. 2735 27VE 1/10
22,32 EURPS 01
Anthrazit
EAN 4010337771364
Art.-Nr. 2735 28VE 1/10
25,02 EURPS 11
Farbe Alu
EAN 4010337000785
Art.-Nr. 2735 26VE 1/10
29,17 EURPS 11
Schwarz matt
EAN 4010337037521
Art.-Nr. 2735 005VE 1/10
29,17 EURPS 11
Grau matt
EAN 4010337085294
Art.-Nr. 2735 015VE 1/10
29,17 EURPS 11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Technische Daten

Einbautiefe25 mm
Anschlussquerschnitt
für Leiter von1,5 mm² bis 2,5 mm²
Aufbauhöhe6 mm

Hinweise

  • Passend für Kompakt-Gerätedosen Attema UK 40 und Typ H 140 von ABB/HAF.
  • Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Doppelsteckdose

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 0756 01 0756 021 0756 023 0756 03 0780 01 0780 03 0780 04 0780 10 0780 11 0780 12 0780 13 0780 14 0780 18 0780 19 0780 112 0782 01 0782 03 0782 04 0783 005 0783 01 0783 015 0783 03 0783 26 0783 27 0783 28 0783 40 0783 42 0783 43 0783 46 0783 47 0783 112 0788 01 0788 03 0788 04 0791 10 0791 11 0791 12 0791 14 0795 03 0795 40 0795 42 0795 43 0795 46 0795 47 0798 01 0798 03 2731 005 2731 01 2731 015 2731 03 2731 26 2731 27 2731 28 2735 005 2735 01 2735 015 2735 03 2735 26 2735 27 2735 28 4780 10 4780 11 4780 12 4780 13 4780 14 4780 18 4780 19 4791 10 4791 11 4791 12 4791 14

PDF, 169.45 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank