0

SCHUKO-dubbeluttag 16 A 250 V~ med förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) för infälld apparatdosa 1,5knapp

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
cremevit blank
2735 01
4010337000822
1/10
kritvit blank
2735 03
1850121
4010337771371
1/10
kritvit sidenmatt
2735 27
1850123
4010337771555
1/10
antracit
2735 28
1850124
4010337771364
1/10
alufärg (lackerad)
2735 26
1850122
4010337000785
1/10
svart matt (lackerad)
2735 005
1850405
4010337037521
1/10
grå matt (lackerad)
2735 015
1850424
4010337085294
1/10

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

cremevit blank
EAN 4010337000822
Art.nr 2735 01VE 1/10
PS
kritvit blank
EAN 4010337771371
Art.nr 2735 03VE 1/10
PS
kritvit sidenmatt
EAN 4010337771555
Art.nr 2735 27VE 1/10
PS
antracit
EAN 4010337771364
Art.nr 2735 28VE 1/10
PS
alufärg (lackerad)
EAN 4010337000785
Art.nr 2735 26VE 1/10
PS
svart matt (lackerad)
EAN 4010337037521
Art.nr 2735 005VE 1/10
PS
grå matt (lackerad)
EAN 4010337085294
Art.nr 2735 015VE 1/10
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nödvändigt tillbehör

Tekniska data

Inbyggnadsdjup25 mm
Anslutningsarea
för ledare från1,5 mm² till 2,5 mm²
Installationshöjd6 mm

Anmärkning

  • Passar till de kompakta apparatdosorna Attema UK 40 och typ H 140 från ABB/HAF.
  • Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt DIN VDE 0620-1.
Datablad

Anbudsunderlag

Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen